水まわりに強い管工機材の専門メーカーのミヤコ品の、高品質なフレキシブルチューブ...
材質:EPDM
使用温度:60℃以下
寸法 | D | d | t |
---|---|---|---|
13 | 19 | 12 | 2.5 |
20 | 24 | 15 | 3.5 |
呼び径 | EPDMパッキン | ノンアスベストパッキン |
---|---|---|
13 | 10~15N・m(100~150kgf・cm) | 20~25N・m(200~250kgf・cm) |
20 | 15~20N・m(150~200kgf・cm) | 30~35N・m(300~350kgf・cm) |
25 | 20~25N・m(200~250kgf・cm) | 40~45N・m(400~450kgf・cm) |
※使用温度範囲は材質の一般的な評価を元にしたものであり保証値ではありません。また使用条件や使用環境により変わりますのでご注意ください。
※パッキンは消耗品です。点検・交換が可能な場所で取付けをしてください。
※漏れの原因になりますのでパッキンに負担がかからないように配管を真直ぐにし、不均一な締付けの状態にならないように注意してください。
※ノンアスベストパッキンは取付前にしっかり水を含ませ取付けてください。
Loading...
水まわりに強い管工機材の専門メーカーのミヤコ品の、高品質なフレキシブルチューブ部品です。