(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2BFK-150
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 被覆ブレードフリーチューブ ヒフクブレードフリーチューブ

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 被覆ブレードフリーチューブ S2BFK-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,874円
税込単価
3,161円

水まわりに強い管工機材の専門メーカーのミヤコ品の、高品質なフレキシブルチューブ...

詳細情報を確認する

型番

S2BFK-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2BFK-150 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 被覆ブレードフリーチューブ 外形図

製品仕様

【材質】

  • 本体:架橋ポリエチレン管
  • パッキン:ノンアスベスト

※連続使用温度:60℃以下

注意・禁止事項

注意・禁止事項

下記内容を必ず守って、施工してください。
  • 相手部品との接続の際、施工前にシート面に異物が付かない様きれいにしてください。
  • 破損する恐れがありますので、同じ箇所の曲げを繰り返さないでください。
  • 埋設施工はしないでください。
  • ナット根元(シート面から50mm以内での曲げは行わないでください。)
  • 極小Rでの曲げはしないでください。通常の曲げR(内側)は、呼び径の3倍です。
    〈呼び径13=R39 呼び径20=R60 呼び径25=R75〉
  • フレキを曲げてから相手部品と接続するようにしてください。
  • 芯ずれ及び長さ不足の状態での無理な接続はしないでください。
  • ファンコイルには、ファンコイル用を使用してください。
  • 過度の締め付けトルクを掛けますとネジ部やパッキンを傷めますので、右記のトルクで締付けてください。
呼び径EPDMパッキンノンアスベストパッキン
1310~15N・m20~25N・m
2015~20N・m30~35N・m
2520~25N・m40~45N・m

型番リスト

型番
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2BFK-150

150

1個

2,874( 3,161円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水まわりに強い管工機材の専門メーカーのミヤコ品の、高品質なフレキシブルチューブ部品です

カタログ

 

S2BFK-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 被覆ブレードフリーチューブの型番S2BFK-150のページです。
型番S2BFK-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 被覆ブレードフリーチューブ

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 被覆ブレードフリーチューブ

    給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット

    給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット

      給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ブレードフリーチューブ

      給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ブレードフリーチューブ

        給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ スマートチューブ

        給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ スマートチューブ

          給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ異径

          給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ異径

            給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フリーチューブ(ファンコイル用)

            給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フリーチューブ(ファンコイル用)

              給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ

              給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ

                コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N

                コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N

                  フレキシブルホース 高圧タイプ

                  フレキシブルホース 高圧タイプ

                    コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F

                    コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F

                      NK-2300KF フランジ式真空フレキシブルホース

                      NK-2300KF フランジ式真空フレキシブルホース

                        NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

                        NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

                          フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ

                          フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ リケン ミスミ リケン 南国フレキ工業 南国フレキ工業 ミスミ
                            通常価格 2,874円 1,653円 2,099円 2,758円 1,397円 784円 599円 9,120円 - 9,200円 7,995円 3,815円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   当日出荷可能 7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルホース継手 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース
                            使用流体 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 ガス / 空気 - 水 / 空気 / 溶剤
                            ホース材質 架橋ポリエチレン管 SUS304 SUS304 架橋ポリエチレン管 SUS316L SUS316L SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 ふっ素樹脂
                            接続部 種類 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 かしめ金具 フランジ 継手 かしめ金具
                            かしめ金具 接続形態 めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ おねじxめねじ おねじxおねじ / めねじxめねじ / おねじxめねじ めねじxめねじ - めねじxめねじ おねじxおねじ / めねじxめねじ / おねじxめねじ

                            給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 被覆ブレードフリーチューブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2BFK-200
                            S2BFK-250
                            S2BFK-300
                            S2BFK-400
                            S2BFK-500
                            S2BFK-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL
                            (mm)

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            1個 -

                            5日目

                            200

                            3,180円

                            ( 3,498円 )
                            1個 -

                            5日目

                            250

                            3,286円

                            ( 3,615円 )
                            1個 -

                            5日目

                            300

                            3,464円

                            ( 3,810円 )
                            1個 -

                            5日目

                            400

                            3,659円

                            ( 4,025円 )
                            1個 -

                            5日目

                            500

                            3,837円

                            ( 4,221円 )
                            1個 -

                            5日目

                            600

                            フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました