(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2V-SET-O
ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET ボールバルブヨウハンドルセット

ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET S2V-SET-O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
326円
税込単価
359円

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のボールバルブ用ハンドルセット S...

詳細情報を確認する

型番

S2V-SET-O 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2V-SET-O の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質:ポリアセタール

  • オレンジ:ボールバルブ用
  • シロ:逆止弁付ボールバルブ用

型番リスト

型番
適用バルブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2V-SET-O

オレンジ
ボールバルブ用

1個

326( 359円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET。・ボールバルブ用ハンドルと共に

カタログ

 

S2V-SET-Oで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SETの型番S2V-SET-Oのページです。
型番S2V-SET-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

    ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

    ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

      ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

      ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

        ボールバルブ 蝶ハンドル

        ボールバルブ 蝶ハンドル

          ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

          ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

            灯油コックボックス スライドカバー

            灯油コックボックス スライドカバー

              灯油コック ドレンプラグ

              灯油コック ドレンプラグ

                ボールバルブ レバーハンドル

                ボールバルブ レバーハンドル

                  定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                  定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                    エスロンバルブ TSフランジ

                    エスロンバルブ TSフランジ

                      G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

                      G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

                        ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                        ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                          水撃防止器 WP-1シリーズ

                          水撃防止器 WP-1シリーズ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ナゴヤ エスコ オンダ製作所 オンダ製作所 ナゴヤ ベン 積水化学工業 エスコ エスコ ヨシタケ
                            通常価格 232円 126円 126円 3,859円 4,692円 621円 644円 2,340円 9,387円 440円 7,232円 7,073円 7,076円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   7日目   2日目   4日目   4日目   7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            バルブ関連部品種類 バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル 水撃防止器 コックボックス用部材 コックボックス用部材 バルブ用ハンドル バキュームブレーカー フランジ - 水撃防止器 水撃防止器

                            ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SETのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2V-SET-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用バルブ

                            232円

                            ( 255円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シロ逆止弁付ボールバルブ用

                            バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました