(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
126円 ~ 191円
税込価格
139円 ~ 210円

【特長】・給湯器一次側配管に最適です。・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

材質:ポリアセタール

  • オレンジ:ボールバルブ用
  • シロ:逆止弁付ボールバルブ用

型番リスト

型番
適用バルブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
ボールバルブ用

1個

126( 139円 )

5日目

シロ
逆止弁付ボールバルブ用

1個

191( 210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給湯器一次側配管に最適です。
・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス等の作業が簡単です。
・ハンドルを外せばいたずら防止になります。
・ロングハンドル用アダプタで保温が必要な地域でも1種類で対応できます。
・回転ナット型は、給湯器に直結でき、よりコンパクトに配管できます。
・日水協検査合格証紙付。
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための逆流防止弁付の仕切り弁です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

    ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

    ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

      水撃防止器 WP-1シリーズ

      水撃防止器 WP-1シリーズ

        WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

        WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

          ボールバルブ レバーハンドル

          ボールバルブ レバーハンドル

            ボールバルブ 蝶ハンドル

            ボールバルブ 蝶ハンドル

              ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

              ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

                エアーアウト AO-2シリーズ

                エアーアウト AO-2シリーズ

                  定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                  定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                    灯油コック ドレンプラグ

                    灯油コック ドレンプラグ

                      灯油コックボックス 仮設プレート

                      灯油コックボックス 仮設プレート

                        ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                        ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                          ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

                          ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ヨシタケ ベン ナゴヤ ナゴヤ ミヤコ ヨシタケ ベン オンダ製作所 オンダ製作所 エスコ エスコ
                            通常価格 126円 126円 7,076円 8,293円 2,340円 3,859円 232円 9,118円 9,387円 644円 468円 7,073円 4,692円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目   5日目~   3日目~   4日目   4日目   1日目   2日目  
                            バルブ関連部品種類 バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル 水撃防止器 水撃防止器 バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル エアホース流量調整 バキュームブレーカー コックボックス用部材 コックボックス用部材 水撃防止器 水撃防止器

                            ボールバルブ用ハンドル S2V-HNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました