(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,297円 ~ 4,597円
税込価格
4,727円 ~ 5,057円

【特長】・給湯器一次側配管に最適です。・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B] 1/2B(13A)
[1/2B] 1/2B(13A)
13

1個

4,297( 4,727円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
20

1個

4,597( 5,057円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給湯器一次側配管に最適です。
・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス等の作業が簡単です。
・ハンドルを外せばいたずら防止になります。
・ロングハンドル用アダプタで保温が必要な地域でも1種類で対応できます。
・回転ナット型は、給湯器に直結でき、よりコンパクトに配管できます。日水協検査合格証紙付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

          逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

          逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

            逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

            逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

              CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

              CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

                逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

                  CB3型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                  CB3型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                    CB27型 逆止弁付ボールバルブ HIVP×Gねじ

                    CB27型 逆止弁付ボールバルブ HIVP×Gねじ

                      CB4型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Rねじ

                      CB4型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Rねじ

                        CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                        CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                          BS型(青銅)ボールバルブ BS4型 Rねじ×Rねじ

                          BS型(青銅)ボールバルブ BS4型 Rねじ×Rねじ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 ミヤコ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 4,297円 2,679円 2,977円 3,444円 2,997円 3,697円 1,782円 2,977円 1,889円 2,248円 1,838円 1,977円 2,320円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE 黄銅製 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE CAC406C
                            使用流体 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K - 10K - - - - -
                            供給側 接続種類 G Rc R Rc R Rc Rcねじ G Rcねじ 直接差込み Rねじ Rcねじ Rねじ

                            逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました