(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2GBNW-20X13
逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW ボールバルブカタナット(メスXメス)

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW S2GBNW-20X13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,997円
税込単価
4,397円

【特長】・給湯器一次側配管に最適です。・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス...

詳細情報を確認する

型番

S2GBNW-20X13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2GBNW-20X13 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2GBNW-20X13

3/4B(20A)
[1/2B] 1/2B(13A)
20X13

1個

3,997( 4,397円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給湯器一次側配管に最適です。
・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス等の作業が簡単です。
・ハンドルを外せばいたずら防止になります。
・ロングハンドル用アダプタで保温が必要な地域でも1種類で対応できます。
・回転ナット型は、給湯器に直結でき、よりコンパクトに配管できます。日水協検査合格証紙付き

Loading...

S2GBNW-20X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNWの型番S2GBNW-20X13のページです。
型番S2GBNW-20X13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

          逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

          逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

            逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

            逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

              逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

              逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

                逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

                逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

                  逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                  逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                    CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                    CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                      ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

                      ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

                        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                          黄銅製 ダブルロックジョイント CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター ストレート型

                          黄銅製 ダブルロックジョイント CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター ストレート型

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所
                            通常価格 2,679円 2,977円 2,977円 3,444円 3,090円 4,297円 2,997円 3,697円 3,045円 1,589円 1,903円 2,691円 2,250円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   4日目   8日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE C3771BE(メッキ付) - C3771BE
                            使用流体 冷温水 冷温水 / 油 冷温水
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - - 10K -
                            供給側 接続種類 Rc R G Rc Rc G R Rc Rc Rcねじ Rねじ R ワンタッチ接続

                            逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2GBNW-13
                            S2GBNW-13X20
                            S2GBNW-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            2,679円

                            ( 2,947円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(13A)[1/2B] 1/2B(13A)13

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(13A)3/4B(20A)13X20

                            3,054円

                            ( 3,359円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)20

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました