(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2GBN-20X13
逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN ボールバルブカタナット(オスXメス)

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN S2GBN-20X13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,997円
税込単価
4,397円

【特長】・給湯器一次側配管に最適です。・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス...

詳細情報を確認する

型番

S2GBN-20X13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2GBN-20X13 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2GBN-20X13

3/4B(20A)
[1/2B] 1/2B(13A)
20X13

1個

3,997( 4,397円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給湯器一次側配管に最適です。
・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス等の作業が簡単です。
・ハンドルを外せばいたずら防止になります。
・ロングハンドル用アダプタで保温が必要な地域でも1種類で対応できます。
・回転ナット型は、給湯器に直結でき、よりコンパクトに配管できます。
・日水協検査合格証紙付。
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための逆流防止弁付の仕切り弁です。

Loading...

S2GBN-20X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNの型番S2GBN-20X13のページです。
型番S2GBN-20X13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

    逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

    逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

          逆止弁付ボールバルブ アングル型(オス×オス) S2GBL

          逆止弁付ボールバルブ アングル型(オス×オス) S2GBL

            逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

            逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

              逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

              逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

                逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                  逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット(メス×オス) S2GBLN

                  逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット(メス×オス) S2GBLN

                    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                      逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                      逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                        ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                        ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                          CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                          CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 2,977円 2,997円 2,977円 3,444円 3,497円 3,090円 3,697円 4,297円 3,255円 2,679円 3,045円 2,224円 1,589円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート - ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE
                            使用流体 冷温水
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K -
                            供給側 接続種類 R R G Rc R Rc Rc G G Rc Rc R Rcねじ

                            逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2GBN-13
                            S2GBN-13X20
                            S2GBN-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(13A)[1/2B] 1/2B(13A)13

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(13A)3/4B(20A)13X20

                            2,977円

                            ( 3,275円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)20

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました