(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

【特長】・給湯器一次側配管に最適です・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス等...

詳細情報を確認する

型番

S2GB-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB 外形図

※( )内寸法はアダプタ装着時です。

製品仕様

材質:本体/黄銅製クロームメッキ

規格表

寸法A×BL
1378
2072
20×1379

注意・禁止事項

注意・禁止事項

※全開、全閉状態で使用してください。
※埋設での使用はできません。(半埋設、埋設同等の使い方を含む)
※過度の締めすぎに注意してください。
 参考トルク:13mm=250~350kgf・cm 20mm=400~500kgf・cm
※冬期は凍結防止の為、管内及びバルブ内部の水を抜く等、対策をお願いします。
※使用流体:上水道水
※使用圧力(水・温水)0.98MPa(10kgf/cm2)以下
※逆止弁最低作動圧2.9KPa
※最高使用温度80℃

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2GB-13

[1/2B] 1/2B(13A)
[1/2B] 1/2B(13A)
13

1個

2,997( 3,297円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給湯器一次側配管に最適です
・着脱式ハンドル採用で施工やメンテナンス等の作業が簡単です
・ハンドルを外せばいたずら防止になります
・ロングハンドル用アダプタで保温が必要な地域でも1種類で対応できます
・回転ナット型は、給湯器に直結でき、よりコンパクトに配管できます
・日水協検査合格証紙付
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための逆流防止弁付の仕切り弁です

カタログ

 

Loading...

S2GB-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GBの型番S2GB-13のページです。
型番S2GB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

      逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

      逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

          逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

          逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

            逆止弁付ボールバルブ アングル型(オス×オス) S2GBL

            逆止弁付ボールバルブ アングル型(オス×オス) S2GBL

              逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

              逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

                逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                  逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                  逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                    逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                    逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                      逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット(メス×オス) S2GBLN

                      逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット(メス×オス) S2GBLN

                        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                          CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                          CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 2,997円 2,977円 3,444円 2,977円 3,697円 3,497円 3,090円 4,297円 2,679円 3,045円 3,255円 1,821円 1,589円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - アングル ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE C3771BE
                            使用流体 冷温水 冷温水
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - -
                            供給側 接続種類 R R Rc G Rc R Rc G Rc Rc G Gねじ Rcねじ

                            逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2GB-20
                            S2GB-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)20

                            3,497円

                            ( 3,847円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)[1/2B] 1/2B(13A)20X13

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました