(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,224円
税込単価
2,446円

【特長】・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡...

詳細情報を確認する

型番

S2VSFM-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2VSFM-13

1個

2,224( 2,446円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です

Loading...

S2VSFM-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(片ナット) S2VSFMの型番S2VSFM-13のページです。
型番S2VSFM-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

    三方式ボールバルブ S2V3

    三方式ボールバルブ S2V3

      耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

      耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

        アダプターボールバルブ

        アダプターボールバルブ

          ボールバルブ 65000113

          ボールバルブ 65000113

            カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

            カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

              ボールバルブ 65000113R

              ボールバルブ 65000113R

                ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

                ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

                  ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                  ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                    カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

                    カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

                      ステンレス鋼製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                      ステンレス鋼製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                        AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

                        AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

                          メーカー ミヤコ ミヤコ カクダイ オンダ製作所 カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ キッツ オンダ製作所
                          通常価格 2,224円 4,213円 1,413円 2,394円 2,389円 1,077円 2,383円 828円 1,705円 1,382円 27,899円 2,107円
                          通常出荷日 5日目   5日目   6日目   4日目   7日目   7日目   7日目   6日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          本体形状 ストレート 横形3方向 ストレート ストレート - - - ストレート - - 横形三方二面シート ストレート
                          本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅 C3604BD - - - 黄銅 - - SCS14A C3604BD(メッキ付)
                          使用流体 冷温水 / 油 - - - 水 / 空気 / 油 - - 水 / 空気 / 油 冷温水 / 油
                          呼び圧力 10K 10K - - - - - - - - 10K -
                          供給側 接続種類 R G R Rねじ - - - R - - Rc Rねじ

                          ボールバルブ(片ナット) S2VSFMのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました