(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三方式ボールバルブ S2V3

三方式ボールバルブ S2V3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,213円
税込単価
4,634円

【用途】・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です

詳細情報を確認する

型番

S2V3-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

三方式ボールバルブ S2V3 外形図

製品仕様

材質:黄銅製クロームメッキ
※最高使用温度60℃
※両側の止水はできません。

使用例

給水方向

三方式ボールバルブ S2V3 使用例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

※全開、全閉状態で使用してください。
※黄銅製バルブは、埋設又は土壌に触れるような転がし配管には使用できません。(半埋設、埋設同等の使い方を含む)
※冬期は凍結防止の為、管内及びバルブ内部の水を抜く等、対策をお願いします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2V3-13

1個

4,213( 4,634円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です

カタログ

 

S2V3-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方式ボールバルブ S2V3の型番S2V3-13のページです。
型番S2V3-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三方式ボールバルブ S2V3

三方式ボールバルブ S2V3

    ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

    ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

      ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

      ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

        ボールバルブ(アングル型) S2VANP

        ボールバルブ(アングル型) S2VANP

          ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

          ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

            ボールバルブ S2VSP

            ボールバルブ S2VSP

              ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

              ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

                ボールバルブ(両ナット) S2VSN

                ボールバルブ(両ナット) S2VSN

                  ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

                  ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

                    CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                    CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                      ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                      ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                          アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ

                          アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 ミヤコ ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 4,213円 2,687円 2,671円 3,322円 2,097円 1,568円 3,398円 2,597円 2,697円 1,782円 2,224円 2,679円 2,147円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   4日目  
                            本体形状 横形3方向 ストレート ストレート アングル ストレート ストレート アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート アングル
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE 黄銅製 黄銅製 C3771BE
                            使用流体 冷温水 冷温水 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - 10K 10K -
                            供給側 接続種類 G - Rc R Rc - G G Rc Rcねじ R Rc Rねじ

                            三方式ボールバルブ S2V3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました