(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,398円
税込単価
3,738円

【特長】・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡...

詳細情報を確認する

型番

S2VAKNP-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2VAKNP-13

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
13

1個

3,398( 3,738円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
・ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
・耐熱Oリング使用。
・ネジ種は用途に合わせてお選びください。
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です。

S2VAKNP-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNPの型番S2VAKNP-13のページです。
型番S2VAKNP-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

    ボールバルブ(アングル型) S2VANP

    ボールバルブ(アングル型) S2VANP

      ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

      ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

        ボールバルブ(両ナット) S2VSN

        ボールバルブ(両ナット) S2VSN

          ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

          ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

            ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

            ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

              ボールバルブ S2VSP

              ボールバルブ S2VSP

                ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

                ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

                  アングル型ボールバルブ 65042013

                  アングル型ボールバルブ 65042013

                    Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                    Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                      耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

                      耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

                        R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                        R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                          耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                          耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ カクダイ エスコ カクダイ エスコ カクダイ
                            通常価格 3,398円 3,322円 2,697円 2,597円 2,687円 2,671円 1,568円 2,097円 2,812円 2,995円 1,738円 2,797円 1,413円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   2日目   6日目   1日目   6日目  
                            本体形状 アングル アングル アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 -
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - - - - -
                            供給側 接続種類 G R Rc G - Rc - Rc - Rc(R) Rc Rc(R) R

                            ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2VAKNP-20
                            S2VAKNP-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)20

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)[1/2B] 1/2B(15A)20X13

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました