(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,946円
税込単価
3,241円

【特長】・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡...

詳細情報を確認する

型番

S2VAMP-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2VAMP-13

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
13

1個

2,946( 3,241円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
・ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じで使い分けができます。
・耐熱Oリング使用。
・ネジ種は用途にあわせてお選びください

S2VAMP-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMPの型番S2VAMP-13のページです。
型番S2VAMP-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

    ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

    ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

      ボールバルブ S2VSP

      ボールバルブ S2VSP

        ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

        ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

          ボールバルブ(両ナット) S2VSN

          ボールバルブ(両ナット) S2VSN

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

              ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

              ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

                ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

                ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

                  三方式ボールバルブ S2V3

                  三方式ボールバルブ S2V3

                    逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                    逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                      CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                      CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                          逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                          逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 ミヤコ ミヤコ
                            通常価格 2,697円 3,398円 1,568円 2,687円 2,597円 3,322円 2,097円 2,671円 4,213円 3,045円 1,821円 2,679円 4,297円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                            本体形状 アングル アングル ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート 横形3方向 - ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE 黄銅製 黄銅製
                            使用流体 冷温水
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - 10K 10K
                            供給側 接続種類 Rc G - - G R Rc Rc G Rc Gねじ Rc G

                            ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2VAMP-20
                            S2VAMP-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)20

                            3,497円

                            ( 3,847円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)[1/2B] 1/2B(15A)20X13

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました