(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2VSN-13
ボールバルブ(両ナット) S2VSN ボールバルブ(リョウナット)

ボールバルブ(両ナット) S2VSN S2VSN-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,597円
税込単価
2,857円

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のボールバルブ(両ナット) S2V...

詳細情報を確認する

型番

S2VSN-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2VSN-13 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2VSN-13

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
13

1個

2,597( 2,857円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のボールバルブ(両ナット) S2VSN。
【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
・ロングハンドル用アダプタあるので用途に応じて使い分けができます。
・耐熱Oリング使用。
・ネジ種は用途に合わせてお選びください。
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です。

Loading...

S2VSN-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(両ナット) S2VSNの型番S2VSN-13のページです。
型番S2VSN-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(両ナット) S2VSN

ボールバルブ(両ナット) S2VSN

    ボールバルブ S2VSP

    ボールバルブ S2VSP

      ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

      ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

        ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

        ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

          ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

          ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

              三方式ボールバルブ S2V3

              三方式ボールバルブ S2V3

                ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

                ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

                  ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

                  ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

                    ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                    ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                      逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                      逆止弁付ボールバルブ 両ナット(メス×メス) S2GBN2

                        逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

                        逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

                          逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                          逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ
                            通常価格 2,597円 1,568円 3,398円 2,687円 2,697円 3,322円 4,213円 2,097円 2,671円 2,224円 4,297円 3,090円 2,679円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            本体形状 ストレート ストレート アングル ストレート アングル アングル 横形3方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製
                            使用流体
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
                            供給側 接続種類 G - G - Rc R G Rc Rc R G Rc Rc

                            ボールバルブ(両ナット) S2VSNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2VSN-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)20

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました