(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,417円
税込単価
3,759円

【特長】・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡...

詳細情報を確認する

型番

S2VSKNP-13G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/黄銅製クロームメッキ
            パッキン/ノンアスベスト
  • 両方向通水可能です。
寸法d1d2LH
13R1/2G1/25149(73)
20R3/4G3/45950(74)
13×20R1/2G3/45850(74)
13GG1/2G1/24849(73)

※( )内寸法は、アダプタ装着時です。

注意・禁止事項

  • 全開、全閉状態で使用してください。
  • 埋設での使用はできません。(半埋設、埋設同等の使い方を含む)
  • 冬期は凍結防止の為、管内及びバルブ内部の水を抜く等、対策をお願いします。
  • 使用圧力(水・温水)0.98MPa(10kgf/cm2)以下
  • 最高使用温度95℃

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2VSKNP-13G

G
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
13G

1個

3,417( 3,759円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
・ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
・耐熱Oリング使用。
・ネジ種は用途に合わせてお選びください。
・例)Rネジ:ねじ込み、Gネジ:フレキ接続。
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です。

カタログ

 

Loading...

S2VSKNP-13Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(片ナット) S2VSKNPの型番S2VSKNP-13Gのページです。
型番S2VSKNP-13Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

    ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

    ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

      ボールバルブ(アングル型) S2VANP

      ボールバルブ(アングル型) S2VANP

        ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

        ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

          ボールバルブ S2VSP

          ボールバルブ S2VSP

            ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

            ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

              三方式ボールバルブ S2V3

              三方式ボールバルブ S2V3

                ボールバルブ(両ナット) S2VSN

                ボールバルブ(両ナット) S2VSN

                  ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

                  ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

                    ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                    ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                      FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                      FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                        逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                          CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                          CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 2,687円 2,097円 3,322円 2,671円 1,568円 3,398円 4,213円 2,597円 2,697円 2,224円 2,114円 2,679円 1,782円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート アングル ストレート ストレート アングル 横形3方向 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE 黄銅製 C3771BE
                            使用流体 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 600型 10K -
                            制御側 接続種類 G - G Rc - G G G G G Rcねじ G Gねじ

                            ボールバルブ(片ナット) S2VSKNPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2VSKNP-13
                            S2VSKNP-13X20
                            S2VSKNP-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [Rc(R)] R[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)13

                            2,897円

                            ( 3,187円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [Rc(R)] R[1/2B] 1/2B(15A)3/4B(20A)13X20

                            2,687円

                            ( 2,956円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] R3/4B(20A)3/4B(20A)20

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました