(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,388円
税込単価
3,727円

【特長】・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡...

詳細情報を確認する

型番

S2VSMWP-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP 外形図

製品仕様

  • 材質:黄銅製クロームメッキ
  • 両方向通水可能です。

規格表

型番LH
136550(74)
206850(74)

※( )内寸法は、アダプタ装着時です。

 

注意・禁止事項

  • 全開、全閉状態で使用してください。
  • 埋設での使用はできません。(半埋設、埋設同等の使い方を含む)
  • 冬期は凍結防止の為、管内及びバルブ内部の水を抜く等、対策をお願いします。
  • 使用圧力(水・温水)0.98MPa(10kgf/cm2)以下
  • 最高使用温度95℃

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2VSMWP-13

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
13

1個

3,388( 3,727円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
・ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
・耐熱Oリング使用。
・ネジ種は用途に合わせてお選びください。
・例)Rネジ:ねじ込み、Gネジ:フレキ接続。
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です。

カタログ

 

Loading...

S2VSMWP-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWPの型番S2VSMWP-13のページです。
型番S2VSMWP-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

    ボールバルブ(両ナット) S2VSN

    ボールバルブ(両ナット) S2VSN

      ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

      ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

        ボールバルブ S2VSP

        ボールバルブ S2VSP

          ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

          ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

              ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

              ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

                ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

                ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

                  ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

                  ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

                    ボールバルブ(ステンレス製) レデューストボア型

                    ボールバルブ(ステンレス製) レデューストボア型

                      ミニボールバルブ ストレート型

                      ミニボールバルブ ストレート型

                        ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

                        ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

                          メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 2,671円 2,597円 2,097円 1,568円 2,687円 3,322円 2,697円 3,398円 1,549円 3,996円 1,659円 1,672円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル アングル アングル ストレート ストレート ストレート
                          本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅 ステンレス 黄銅 黄銅
                          使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                          呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - - - -
                          供給側 接続種類 Rc G Rc - - R Rc G Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)

                          ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWPのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          S2VSMWP-20
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                          2,671円

                          ( 2,938円 )
                          1個 -

                          5日目

                          3/4B(20A)3/4B(20A)20

                          ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました