(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2VSMP-13
ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP ボールバルブ(メスXオス)

ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP S2VSMP-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,297円
税込単価
2,527円

【特長】・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡...

詳細情報を確認する

型番

S2VSMP-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2VSMP-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP 外形図

製品仕様

材質:黄銅製クロームメッキ
両方向通水可能です。

規格表

寸法d1d2LH
*13Rc1/2G1/25349(73)
*20Rc3/4G3/46450(74)
20×13Rc3/4G1/26350(74)
13RRc1/2R1/25749(73)
20RRc3/4R3/46850(74)

※( )内寸法は、アダプタ装着時です。
※日水協検査合格証紙付もあります。*E-307

注意・禁止事項

注意・禁止事項

※全開、全閉状態で使用してください。
※埋設での使用はできません。(半埋設、埋設同等の使い方を含む)
※冬期は凍結防止の為、管内及びバルブ内部の水を抜く等、対策をお願いします。
※使用圧力(水・温水)0.98MPa(10kgf/cm2)以下
※最高使用温度95℃

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2VSMP-13

[1/2B] 1/2B(15A)
G
[1/2B] 1/2B(15A)
13

1個

2,297( 2,527円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です
・ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます
・耐熱Oリング使用
・ネジ種は用途に合わせてお選びください。例)Rネジ:ねじ込み、Gネジ:フレキ接続
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です

カタログ

 

Loading...

S2VSMP-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(メス×オス) S2VSMPの型番S2VSMP-13のページです。
型番S2VSMP-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

ボールバルブ(メス×オス) S2VSMP

    ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

    ボールバルブ(メス×メス) S2VSMWP

      ボールバルブ(両ナット) S2VSN

      ボールバルブ(両ナット) S2VSN

        ボールバルブ S2VSP

        ボールバルブ S2VSP

          ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

          ボールバルブ(片ナット) S2VSKNP

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

            ボールバルブ(アングル型) S2VANP

              ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

              ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP

                ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

                ボールバルブ(アングル型メス・オス) S2VAMP

                  ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

                  ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

                    ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

                    ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

                      耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                      耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                        ボールバルブ(ステンレス製) レデューストボア型

                        ボールバルブ(ステンレス製) レデューストボア型

                          ミニボールバルブ ストレート型

                          ミニボールバルブ ストレート型

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ エスコ エスコ カクダイ エスコ エスコ
                            通常価格 2,097円 2,671円 2,597円 1,568円 2,687円 3,322円 3,398円 2,697円 1,549円 1,672円 1,413円 3,996円 1,659円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル アングル アングル ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - - - - -
                            供給側 接続種類 Rc Rc G - - R G Rc Rc(R) Rc(R) R Rc(R) Rc(R)

                            ボールバルブ(メス×オス) S2VSMPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2VSMP-13R
                            S2VSMP-20
                            S2VSMP-20R
                            S2VSMP-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 寸法

                            3,202円

                            ( 3,522円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[Rc(R)] Rc[1/2B] 1/2B(15A)13R

                            2,923円

                            ( 3,215円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)G3/4B(20A)20

                            3,267円

                            ( 3,594円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/4B(20A)[Rc(R)] Rc3/4B(20A)20R

                            2,097円

                            ( 2,307円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)G[1/2B] 1/2B(15A)20X13

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました