【特長】・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡...
材質:黄銅製クロームメッキ
両方向通水可能
寸法 | d1 | d2 | L | H |
---|---|---|---|---|
*13 | R1/2 | G1/2 | 53 | 49(73) |
*20 | R3/4 | G3/4 | 61 | 50(74) |
20×13 | R3/4 | G1/2 | 60 | 50(74) |
13G | G1/2 | G1/2 | 50 | 49(73) |
13R | R1/2 | R1/2 | 57 | 49(73) |
20R | R3/4 | R3/4 | 65 | 50(74) |
※日水協検査合格証紙付もあります。*E-307
※( )内寸法は、アダプタ装着時です。
型番 |
供給側 接続種類 |
供給側 配管ねじの呼び |
制御側 接続種類 |
制御側 配管ねじの呼び |
寸法 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[Rc(R)] R
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
G
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
13
| 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
G
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
G
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
13G
| 1個 | 1,867円(
2,054円
) | 5日目 | |
[Rc(R)] R
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
[Rc(R)] R
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
13R
| 1個 | 1,568円(
1,725円
) | 5日目 | |
[Rc(R)] R
|
3/4B(20A)
|
G
|
3/4B(20A)
|
20
| 1個 | 2,297円(
2,527円
) | 5日目 | |
[Rc(R)] R
|
3/4B(20A)
|
[Rc(R)] R
|
3/4B(20A)
|
20R
| 1個 | 3,032円(
3,335円
) | 5日目 | |
[Rc(R)] R
|
3/4B(20A)
|
G
|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
20X13
| 1個 | 2,595円(
2,855円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です
・ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます
・耐熱Oリング使用
・ネジ種は用途に合わせてお選びください。例)Rネジ:ねじ込み、Gネジ:フレキ接続
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です