(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MZ400-1
MKフルボアボールバルブ MZ400 セイ オウドウフルボアボールバルブ

MKフルボアボールバルブ MZ400 MZ400-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,164円
税込単価
5,680円

【特長】・配管の呼び径と同じフルボア設計していますので、多流量配管に最適です【...

詳細情報を確認する

型番

MZ400-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MZ400-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MKフルボアボールバルブ MZ400 外形図

製品仕様

材質:本体・スピンドル/黄銅製

最高許容圧力
常温の水・油・空気2.75MPa(28kgf/cm2
150℃以下の水・油0.69MPa(7kgf/cm2

規格表

MKフルボアボールバルブ MZ400 規格表

※d:ボール内径

注意・禁止事項

注意・禁止事項

※全開、全閉状態で使用してください。
※黄銅製バルブは、埋設又は土壌に触れるような転がし配管には使用できません。(半埋設、埋設同等の使い方を含む)
※冬期は凍結防止の為、管内及びバルブ内部の水を抜く等、対策をお願いします。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ400-1

1B(25A)
1B(25A)

1個

5,164( 5,680円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の呼び径と同じフルボア設計していますので、多流量配管に最適です
【用途】
・水・油・エアーなど多目的配管に幅広く使用できます

カタログ

 

MZ400-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKフルボアボールバルブ MZ400の型番MZ400-1のページです。
型番MZ400-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MKフルボアボールバルブ MZ400

MKフルボアボールバルブ MZ400

    黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

    黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

        10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

        10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

          600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

          600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

            クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

            クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

              ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル

              ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル

                400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                  400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                  400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                    黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                    黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                        ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                        ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                          ボールバルブ(フルボア) 65140113R

                          ボールバルブ(フルボア) 65140113R

                            メーカー ミヤコ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ カクダイ
                            通常価格 2,047円 3,597円 6,818円 7,974円 2,897円 11,979円 1,864円 5,962円 10,098円 2,308円 5,201円 5,960円 3,418円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   2日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            本体材質 黄銅製 黄銅 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) C3771BE SCS13A C3771BE/C3604BD CAC406 CAC406 C3771BE C3771BE - -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス -
                            呼び圧力 16K - 10K 10K 600型 800型 - 400型 400型 600型 - 800型 -
                            ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア フルボア - - スタンダードボア フルボア - - フルボア - - -

                            MKフルボアボールバルブ MZ400のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/07
                            価格での購入だったが最大手メーカーの物と遜色無く問題なく使用している。納期がかかるのが減点。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MZ400-1/2
                            MZ400-11/2
                            MZ400-11/4
                            MZ400-2
                            MZ400-21/2
                            MZ400-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            2,047円

                            ( 2,252円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

                            6,764円

                            ( 7,440円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            11,497円

                            ( 12,647円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            24,943円

                            ( 27,437円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

                            44,175円

                            ( 48,593円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3B(80A)3B(80A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました