(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMG125-22.22-R
MKソルダーゲートバルブ CMG125 セイ オウドウソルダーゲートバルブ

MKソルダーゲートバルブ CMG125 CMG125-22.22-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,761円
税込単価
3,037円

水・油などの配管に使用し、流体を開閉するための仕切弁になります。

詳細情報を確認する

型番

CMG125-22.22-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CMG125-22.22-R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
寸法
色(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMG125-22.22-R

22.29~22.37
22.29~22.37
22.22
レッド

1個

2,761( 3,037円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水・油などの配管に使用し、流体を開閉するための仕切弁になります。

CMG125-22.22-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKソルダーゲートバルブ CMG125の型番CMG125-22.22-Rのページです。
型番CMG125-22.22-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MKソルダーゲートバルブ CMG125

MKソルダーゲートバルブ CMG125

    青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

    青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

      ステンレス製ゲートバルブ SVG型/SVG2型

      ステンレス製ゲートバルブ SVG型/SVG2型

        コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

        コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

          青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG

          青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG

            青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

            青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

              125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

              125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                  150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                  150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                    125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                    125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                      クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

                      クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

                        125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

                        125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

                          125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                          125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                            メーカー ミヤコ キッツ オンダ製作所 東洋バルヴ 大和バルブ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 1,982円 2,392円 4,797円 12,154円 3,982円 5,397円 4,297円 4,597円 7,897円 4,297円 12,140円 2,851円 3,597円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 青銅製 - - CAC911(鉛レス青銅鋳物) 黄銅 青銅 CAC青銅鋳物 CAC406(鉛除去処理) CAC青銅鋳物 CAC406 SCS13A C3771BE CAC406
                            使用流体 水 / 油 水 / 蒸気 水 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気
                            呼び圧力 10K 125型 - 10K 125型 - 125型 125型 150型 125型 10K 125型 125型
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ - 内ねじ弁棒上昇式 - 内ねじ式 - - 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 -

                            MKソルダーゲートバルブ CMG125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMG125-15.88-GN
                            CMG125-15.88-R
                            CMG125-22.22-GN
                            CMG125-28.58-GN
                            CMG125-28.58-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            寸法
                            (個)

                            1,982円

                            ( 2,180円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15.94~16.0215.94~16.0215.88グリーン

                            1,982円

                            ( 2,180円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15.94~16.0215.94~16.0215.88レッド

                            2,761円

                            ( 3,037円 )
                            1個 -

                            5日目

                            22.29~22.3722.29~22.3722.22グリーン

                            3,823円

                            ( 4,205円 )
                            1個 -

                            5日目

                            28.66~28.7428.66~28.7428.58グリーン

                            3,823円

                            ( 4,205円 )
                            1個 -

                            5日目

                            28.66~28.7428.66~28.7428.58レッド

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました