(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MG125-1/2-R
MKゲートバルブ MG125 セイ オウドウゲートバルブ

MKゲートバルブ MG125 MG125-1/2-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円

【用途】・一般住宅の給湯・ソーラー・空調・農園・工場・機械などに。

詳細情報を確認する

型番

MG125-1/2-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MG125-1/2-Rの仕様・寸法情報

本体形状ストレート本体材質黄銅製
使用流体水 / 油呼び圧力10K
ゲートバルブ種類内ねじ式供給側 接続種類[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び[1/2B] 1/2B(15A)制御側 接続種類[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び[1/2B] 1/2B(15A)ハンドル形状丸形ハンドル
最高許容圧力(MPa)~1.18色(個)レッド

商品情報

外形図

MKゲートバルブ MG125 外形図

製品仕様

※ハンドルの色は、レッド(#R)・グリーン(#GN)の2色があります。
・材質:本体・ステム/黄銅製
・MG125#R=レッドです。

最高許容圧力
120℃以下の水・油1.18MPa(12kgf/cm2
飽和蒸気0.87MPa(8.8kgf/cm2

※不凍液には使用できません。

規格表

MKゲートバルブ MG125 規格表

使用例

水・油などの配管に使用し、流体を開閉するための仕切り弁です。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

※全開、全閉状態で使用してください。
※黄銅製バルブは、埋設又は土壌に触れるような転がし配管には使用できません。(半埋設、埋設同等の使い方を含む)
※冬期は凍結防止の為、管内及びバルブ内部の水を抜く等、対策をお願いします。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
色(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG125-1/2-R

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
レッド

1個

3,990( 4,389円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【用途】・一般住宅の給湯・ソーラー・空調・農園・工場・機械などに。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKゲートバルブ MG125の型番MG125-1/2-Rのページです。
型番MG125-1/2-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MKゲートバルブ MG125

MKゲートバルブ MG125

    ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

    ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

        125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

        125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

          J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

          J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)3

              日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)3

                日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2

                日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2

                  黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

                  黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

                    J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

                    J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

                      125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                      125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                        コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

                        コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

                          青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                          青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                            メーカー ミヤコ オンダ製作所 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ
                            通常価格 1,824円 2,481円 8,090円 2,851円 5,133円 5,397円 91,772円 60,176円 2,017円 6,212円 4,597円 4,071円 5,397円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   14日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   3日目   3日目   3日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 C3771BE - C3771BE CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 - - C3771BE CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406(鉛除去処理) CAC911(鉛レス青銅鋳物) 青銅
                            使用流体 水 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 飽和蒸気 - - 水 / 蒸気 水 / 蒸気
                            呼び圧力 10K - 10K 125型 5K 5K - - 125型 10K 125型 5K -
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 - 内ねじ 内ねじ式 - - - - 内ねじ式 内ねじ式 - - -

                            MKゲートバルブ MG125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG125-1-GN
                            MG125-1-R
                            MG125-1/2-GN
                            MG125-11/2-GN
                            MG125-11/2-R
                            MG125-11/4-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び
                            (個)

                            3,912円

                            ( 4,303円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)グリーン

                            6,122円

                            ( 6,734円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)レッド

                            3,422円

                            ( 3,764円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)グリーン

                            9,977円

                            ( 10,975円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)グリーン

                            9,977円

                            ( 10,975円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)レッド

                            8,248円

                            ( 9,073円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)グリーン
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び
                            (個)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト