(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準スクリュー羽根 STB型

標準スクリュー羽根 STB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,936円 ~ 70,759円
税込価格
60,430円 ~ 77,835円

【特長】・羽根の材質はSUS304を使用しております。・羽根製作専用機で加工さ...

詳細情報を確認する

  • 羽根加工型式:
    溶接継ぎ
  • 材質:
    SUS304
  • 羽根長さL1(mm):
    1500

(i)ご注意

  • 【出荷時寸法のご注意】
    運送中の振動等による縮代を考慮し、羽根形状にもよりますが、最低30mm以上の余裕をもって出荷いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準スクリュー羽根 STB型 外形図

規格表

標準スクリュー羽根 STB型 規格表

選定サポート情報

注文例

標準スクリュー羽根 STB型 型式例

(1)羽根型式  B:B型 STB:STB型
(2)羽根外径  D2(φ)
(3)巻き方向  R:右巻き L:左巻き

型番リスト

型番
標準外径ΦD2(mm)
巻き方向
羽根ビッチP1(mm)
標準内径ΦD1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
左巻き
80
42.7

1個

54,936( 60,430円 )

3日目

90
右巻き
80
42.7

1個

54,936( 60,430円 )

3日目

140
左巻き
120
60.5

1個

59,686( 65,655円 )

3日目

140
右巻き
120
60.5

1個

59,686( 65,655円 )

3日目

140
左巻き
120
48.6

1個

59,686( 65,655円 )

3日目

140
右巻き
120
48.6

1個

59,686( 65,655円 )

3日目

190
左巻き
160
76.3

1個

64,436( 70,880円 )

3日目

190
右巻き
160
76.3

1個

64,436( 70,880円 )

3日目

190
左巻き
160
60.5

1個

65,899( 72,489円 )

3日目

190
右巻き
160
60.5

1個

65,899( 72,489円 )

3日目

240
左巻き
200
89.1

1個

70,759( 77,835円 )

3日目

240
右巻き
200
89.1

1個

70,759( 77,835円 )

3日目

240
左巻き
200
76.3

1個

70,759( 77,835円 )

3日目

240
右巻き
200
76.3

1個

70,759( 77,835円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根の材質はSUS304を使用しております。
・羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
・右巻き、左巻き両方に対応しています。

(i)ご注意

  • 【出荷時寸法のご注意】
    運送中の振動等による縮代を考慮し、羽根形状にもよりますが、最低30mm以上の余裕をもって出荷いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準スクリュー羽根 STB型

標準スクリュー羽根 STB型

    フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ

    フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ

      標準スクリュー羽根 B型

      標準スクリュー羽根 B型

        標準スクリュー羽根 A型

        標準スクリュー羽根 A型

          スクリューブレード プロサイド

          スクリューブレード プロサイド

            フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

            フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

              スナップ方式用ボール&バネ (CLB)

              スナップ方式用ボール&バネ (CLB)

                [7倍/18mm] 単 眼 鏡

                [7倍/18mm] 単 眼 鏡

                  SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

                  SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

                    タップタイト Pタイプ 0番-1種 ナベ

                    タップタイト Pタイプ 0番-1種 ナベ

                      コイルバネ P-704-1

                      コイルバネ P-704-1

                        SUS410 ピアス皿 小頭(D=7)

                        SUS410 ピアス皿 小頭(D=7)

                          鉄 ピアス皿 小頭(D=6)

                          鉄 ピアス皿 小頭(D=6)

                            メーカー 三和コンベア 三和コンベア 三和コンベア 三和コンベア 大日ハンソー 三和コンベア イマオコーポレーション エスコ SUNCO SUNCO ホーザン SUNCO SUNCO
                            通常価格 54,936円 - 28,899円 19,340円 365円 - 128円 4,950円 217円 5,316円 220円 25円 29円
                            通常出荷日 3日目   12日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~  
                            羽根加工型式 溶接継ぎ - 溶接継ぎ 連続巻加工 - - - - - - - - -
                            材質 SUS304 SS400相当 SS400 SS400 - SUS304 - - - - - - -
                            羽根長さL1(mm) 1500 - - 1500 - - - - - - - - -

                            標準スクリュー羽根 STB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました