(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSGP-90E-L-1B-W
溶接式管継手90°エルボ コウセイカンツギテ90ド エルボ(FSGP)

溶接式管継手90°エルボ FSGP-90E-L-1B-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,553円
税込単価
1,708円

溶接継手の引張試験、水圧試験などの諸試験はその形状が複雑なため通常素材で行い、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

FSGP-90E-L-1B-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FSGP-90E-L-1B-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

溶接式管継手90°エルボ 外形図

規格表

単位:mm
径の呼びF
ABロングショート
151/238.1-
203/438.1-
25138.125.4
321 1/447.631.8
401 1/257.238.1
50276.250.8
652 1/295.363.5
803114.376.2
903 1/2133.488.9
1004152.4101.6

型番リスト

型番
材質
径の呼び 1
呼び厚さ
タイプ
表面処理
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSGP-90E-L-1B-W

[スチール] FSGP
1B(25A)
-
ロング
亜鉛メッキ(W)
160-0338

1個

1,553( 1,708円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接継手の引張試験、水圧試験などの諸試験はその形状が複雑なため通常素材で行い、製品では外観および寸法などの検査を行います。これらの試験・検査は関係検査機関、または需要家各位の立会検査にも応じています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

FSGP-90E-L-1B-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接式管継手90°エルボの型番FSGP-90E-L-1B-Wのページです。
型番FSGP-90E-L-1B-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接式管継手90°エルボ

溶接式管継手90°エルボ

    鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

    鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

      突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管

      突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管

        ステンレス鋼製エルボロング9

        ステンレス鋼製エルボロング9

          溶接継手 90°エルボ ロング

          溶接継手 90°エルボ ロング

            ステンレス鋼製エルボショート

            ステンレス鋼製エルボショート

              フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ロング)

              フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ロング)

                溶接式管継手 90°エルボ (ロング)

                溶接式管継手 90°エルボ (ロング)

                  フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ショート)

                  フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ショート)

                    白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A

                    白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A

                      溶接継手 90°エルボ ショート

                      溶接継手 90°エルボ ショート

                        溶接式管継手同心レジューサ1型

                        溶接式管継手同心レジューサ1型

                          溶接式管継手 90°エルボ (ショート)

                          溶接式管継手 90°エルボ (ショート)

                            メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ミスミ ベンカン機工 フローバル 淡路マテリア フローバル ベンカン機工 ミスミ ベンカン機工 淡路マテリア
                            通常価格 1,005円 17,157円 774円 19,307円 660円 23,206円 672円 769円 765円 32,285円 780円 887円 958円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型
                            継手 形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ レデューサ 90°エルボ
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 異径 同径
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - - - - 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - - - 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油

                            溶接式管継手90°エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSGP-90E-L-11/2B-W
                            FSGP-90E-L-11/4B-B
                            FSGP-90E-L-11/4B-W
                            FSGP-90E-L-21/2B-B
                            FSGP-90E-L-21/2B-W
                            FSGP-90E-L-2B-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 径の呼び 1 呼び厚さ タイプ 表面処理 トラスココード

                            1,796円

                            ( 1,976円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [スチール] FSGP1 1/2B(40A)-ロング亜鉛メッキ(W)160-0371

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [スチール] FSGP1 1/4B(32A)-ロング錆処理塗料(B)161-2654

                            1,928円

                            ( 2,121円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [スチール] FSGP1 1/4B(32A)-ロング亜鉛メッキ(W)160-0354

                            3,168円

                            ( 3,485円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [スチール] FSGP2 1/2B(65A)-ロング錆処理塗料(B)161-2719

                            4,020円

                            ( 4,422円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [スチール] FSGP2 1/2B(65A)-ロング亜鉛メッキ(W)160-0419

                            1,876円

                            ( 2,064円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [スチール] FSGP2B(50A)-ロング錆処理塗料(B)161-2697

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました