(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,738円
税込単価
1,912円

ステンレス鋼製管継手は長年の継手製造と、販売の実績が証明する住友の継手品質で安...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    突合型
  • 継手 形状:
    レデューサ
  • 材質:
    SUS304W
  • 同径・異径:
    異径
  • 呼び厚さ:
    SCH10
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 表面処理:
    なし

型番

SUS304W-R-E-21/2BX11/4B-SCH10-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型 外形図

規格表

径の呼び
(1)×(2)
端面から端面までの距離
ABH
65×502 1/2×288.9
65×402 1/2×1 1/2
65×322 1/2×1 1/4

型番リスト

型番
径の呼び 1
径の呼び 2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS304W-R-E-21/2BX11/4B-SCH10-1

2 1/2B(65A)
1 1/4B(32A)

1個

1,738( 1,912円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製管継手は長年の継手製造と、販売の実績が証明する住友の継手品質で安心してご使用いただけます。きめ細かい在庫管理により、必要な時に必要な継手を納入いたします。

カタログ

Loading...

SUS304W-R-E-21/2BX11/4B-SCH10-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型の型番SUS304W-R-E-21/2BX11/4B-SCH10-1のページです。
型番SUS304W-R-E-21/2BX11/4B-SCH10-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

    ステンレス鋼製管継手同心レジューサ1型

    ステンレス鋼製管継手同心レジューサ1型

      ステンレス鋼製管継手45°エルボ

      ステンレス鋼製管継手45°エルボ

        炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

        炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

          ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ロング>

          ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ロング>

            炭素鋼製捻込型 ボス

            炭素鋼製捻込型 ボス

              炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

              炭素鋼製捻込型 ハーフカップリング

                ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 スタブエンド

                ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 スタブエンド

                  ステンレス鋼製捻込型 ボス

                  ステンレス鋼製捻込型 ボス

                    溶接式管継手 レジューサ (偏心)

                    溶接式管継手 レジューサ (偏心)

                      溶接式管継手同心レジューサ1型

                      溶接式管継手同心レジューサ1型

                        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                        ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                          溶接継手 キャップ

                          溶接継手 キャップ

                            メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 エス・ブイ・エフ MIEテクノ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ MIEテクノ エス・ブイ・エフ 淡路マテリア ベンカン機工 エス・ブイ・エフ ミスミ
                            通常価格 1,738円 8,247円 10,508円 2,151円 937円 1,660円 1,644円 1,615円 2,041円 1,149円 887円 3,162円 1,340円
                            通常出荷日 5日目   4日目   10日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 突合型 突合型 突合型 差込型 突合型 差込型 差込型 関連部品 差込型 突合型 突合型 差込型 関連部品
                            継手 形状 レデューサ レデューサ 45°エルボ ユニオン 90°エルボ ボス ハーフカップリング - ボス レデューサ レデューサ ユニオン -
                            材質 SUS304W SUS304W SUS304W S25C - S25C S25C - - - - - SUS304
                            同径・異径 異径 異径 同径 同径 - 同径 同径 - 同径 異径 異径 同径 -
                            呼び厚さ SCH10 SCH10 SCH10 SCH80 - SCH80 SCH80 - SCH80 - - SCH80 -

                            ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS304W-R-E-21/2BX11/2B-SCH10-1
                            SUS304W-R-E-21/2BX2B-SCH10-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            径の呼び 1 径の呼び 2

                            1,738円

                            ( 1,912円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

                            1,738円

                            ( 1,912円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2 1/2B(65A)2B(50A)

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました