(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製管継手45°エルボ

ステンレス鋼製管継手45°エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,508円
税込単価
11,559円

ステンレス鋼製管継手は長年の継手製造と、販売の実績が証明する住友の継手品質で安...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    突合型
  • 継手 形状:
    45°エルボ
  • 材質:
    SUS304W
  • 同径・異径:
    同径
  • 呼び厚さ:
    SCH10
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • タイプ:
    ロング
  • 表面処理:
    なし

型番

SUS304W-45E-L-4B-SCH10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
径の呼び 1
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS304W-45E-L-4B-SCH10

4B(100A)
160-3949

1個

10,508( 11,559円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製管継手は長年の継手製造と、販売の実績が証明する住友の継手品質で安心してご使用いただけます。きめ細かい在庫管理により、必要な時に必要な継手を納入いたします。

Loading...

SUS304W-45E-L-4B-SCH10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製管継手45°エルボの型番SUS304W-45E-L-4B-SCH10のページです。
型番SUS304W-45E-L-4B-SCH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製管継手45°エルボ

ステンレス鋼製管継手45°エルボ

    突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 黒管

    突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 黒管

      ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

      ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

        ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 10S

        ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 10S

          ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 20S

          ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 20S

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 S40

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 S40

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチーズ SUS304 20S

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチーズ SUS304 20S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304 10S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304 10S

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304

                    ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ショート>

                    ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ショート>

                      突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

                      突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

                        突合せ溶接式管継手 鋼管製キャップ 黒

                        突合せ溶接式管継手 鋼管製キャップ 黒

                          ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ロング>

                          ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ロング>

                            メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ イノック イノック イノック イノック イノック イノック MIEテクノ ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ
                            通常価格 10,508円 1,307円 2,433円 1,170円 1,641円 2,154円 2,507円 1,802円 3,308円 976円 1,720円 1,400円 937円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 関連部品 関連部品 突合型
                            継手 形状 45°エルボ ティー 異径ティー レデューサ レデューサ レデューサ ティー ティー ティー 90°エルボ - - 90°エルボ
                            材質 SUS304W - - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - - - -
                            同径・異径 同径 - - 異径 異径 異径 異径 異径 異径 - - - -
                            呼び厚さ SCH10 - - SCH10S SCH20S SCH40 SCH20S SCH10S SCH40 - - - -

                            ステンレス鋼製管継手45°エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました