(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,697円 ~ 7,897円
税込価格
4,067円 ~ 8,687円

【特長】・水、湯、蒸気、油等中圧用配管などに最適な仕様です。

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
供給側 接続チューブ径(φ)
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
1/8B(6A)

1個

3,697( 4,067円 )

5日目

8
1/4B(8A)

1個

4,750( 5,225円 )

5日目

8
1/8B(6A)

1個

3,697( 4,067円 )

5日目

8
3/8B(10A)

1個

4,497( 4,947円 )

5日目

9
1/4B(8A)

1個

3,697( 4,067円 )

5日目

9.5
1/4B(8A)

1個

4,497( 4,947円 )

5日目

9.5
3/8B(10A)

1個

4,497( 4,947円 )

5日目

10.5
1/4B(8A)

1個

4,597( 5,057円 )

5日目

10.5
3/8B(10A)

1個

4,597( 5,057円 )

5日目

12
[1/2B] 1/2B(15A)

1個

7,897( 8,687円 )

5日目

12.7
[1/2B] 1/2B(15A)

1個

7,897( 8,687円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・水、湯、蒸気、油等中圧用配管などに最適な仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

    ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

    ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

      ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

      ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

        ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

        ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

            ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

            ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

              ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

              ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

                20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                  J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                  J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                    J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                    J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                      マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                      マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                        2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                        2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                          ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

                          ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ ミヤコ
                            通常価格 3,697円 3,612円 3,697円 2,577円 3,297円 2,897円 3,901円 21,259円 7,143円 5,397円 17,786円 16,368円 2,897円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   5日目  
                            本体形状 アングル アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 FCD-S CAC406 CAC406 FCD-S FCD-S 黄銅製
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 20K 10K 5K 20K - 30K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 - - - 内ねじ - 内ねじ式

                            ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト