(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV100RW-9.52X9.52
ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW ソロバンタマイリストレートガタ(チョウグチ)

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW MV100RW-9.52X9.52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,697円
税込単価
5,167円

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のミニチュアバルブ ソロバン玉入 ...

詳細情報を確認する

型番

MV100RW-9.52X9.52 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MV100RW-9.52X9.52 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV100RW-9.52X9.52

9.7
9.7

1個

4,697( 5,167円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW。

MV100RW-9.52X9.52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RWの型番MV100RW-9.52X9.52のページです。
型番MV100RW-9.52X9.52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

    ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

    ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

      ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

      ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

        ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

        ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

              ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

              ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

                ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

                ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

                  2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                    20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                    20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                      J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                      J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                        J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                        J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                          マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 3,297円 2,897円 2,897円 3,901円 2,577円 3,612円 3,697円 3,697円 16,368円 21,259円 7,143円 5,397円 17,786円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 FCD-S FCD-S CAC406 CAC406 FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K - 20K 10K 5K 20K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 - - - - 内ねじ

                            ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV100RW-12X12
                            MV100RW-6.35X6.35
                            MV100RW-6X6
                            MV100RW-8X8
                            MV100RWX10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)

                            10,979円

                            ( 12,077円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            12.212.2

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6.556.55

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6.26.2

                            4,532円

                            ( 4,985円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8.28.2

                            3,688円

                            ( 4,057円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10.210.2

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました