(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV100RS-10X3/8
ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS ソロバンタマイリストレートガタ(カタグチ)

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS MV100RS-10X3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,297円
税込単価
4,727円

【特長】・水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適なミニチュアバルブです。

詳細情報を確認する

型番

MV100RS-10X3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MV100RS-10X3/8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV100RS-10X3/8

10.2
3/8B(10A)

1個

4,297( 4,727円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適なミニチュアバルブです。

MV100RS-10X3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RSの型番MV100RS-10X3/8のページです。
型番MV100RS-10X3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

    ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

    ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

      ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

      ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

        ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

        ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

          ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

          ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

              ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

              ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

                ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

                ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                    MKソルダーゲートバルブ CMG125

                    MKソルダーゲートバルブ CMG125

                      10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                      10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                        ゲートバルブ(JIS)

                        ゲートバルブ(JIS)

                          青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                          青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ 東洋バルヴ ミヤコ 東洋バルヴ エスコ キッツ
                            通常価格 2,897円 3,697円 2,897円 3,901円 3,697円 3,612円 3,297円 2,577円 49,876円 1,982円 8,405円 8,538円 5,397円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   2日目~   1日目   3日目~  
                            本体形状 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 FCD-S 青銅製 FCD-S 青銅 青銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 蒸気
                            呼び圧力 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 10K 10K 10K - -
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 - 内ねじ式 - 内ねじ式 -

                            ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV100RS-10X1/4
                            MV100RS-12.7X1/2
                            MV100RS-12X1/2
                            MV100RS-6.35X1/4
                            MV100RS-6.35X1/8
                            MV100RS-6X1/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管ねじの呼び

                            5,199円

                            ( 5,719円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10.21/4B(8A)

                            7,897円

                            ( 8,687円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            12.9[1/2B] 1/2B(15A)

                            7,897円

                            ( 8,687円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            12.2[1/2B] 1/2B(15A)

                            2,897円

                            ( 3,187円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6.551/4B(8A)

                            2,897円

                            ( 3,187円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6.551/8B(6A)

                            3,660円

                            ( 4,026円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6.21/4B(8A)

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました