(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV101MF-1/4X1/4
ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF ミニチュアバルブアングルガタ(メスXオス)

ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF MV101MF-1/4X1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,837円
税込単価
5,321円

ミニチュアバルブ アングル型になります。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ...

詳細情報を確認する

型番

MV101MF-1/4X1/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MV101MF-1/4X1/4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV101MF-1/4X1/4

1/4B(8A)
1/4B(8A)

1個

4,837( 5,321円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアバルブ アングル型になります。【使用流体】水 / 空気 / 油 / 蒸気

MV101MF-1/4X1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MFの型番MV101MF-1/4X1/4のページです。
型番MV101MF-1/4X1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

    ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

    ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

      ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

      ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

        ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

        ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

            ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

            ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

              ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

              ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

                マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                  ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

                  ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

                    20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                    20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                      2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                      2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                        10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                        10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                          J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ 日立金属(旧日立バルブ) ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 3,612円 2,577円 2,897円 3,697円 3,297円 2,897円 3,901円 17,786円 3,697円 21,259円 16,368円 8,405円 5,397円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   3日目   5日目   4日目   3日目~   2日目~   3日目  
                            本体形状 アングル アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 FCD-S 黄銅製 FCD-S FCD-S FCD-S CAC406
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            呼び圧力 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 20K 30K 20K - 10K 5K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ 内ねじ式 - - - -

                            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV101MF-1/2X1/2
                            MV101MF-1/8X1/8
                            MV101MF-3/8X3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            14,278円

                            ( 15,706円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

                            3,612円

                            ( 3,973円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1/8B(6A)1/8B(6A)

                            7,172円

                            ( 7,889円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました