(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV100FF-1/8X1/8
ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF ミニチュアバルブストレートガタ(メスXメス)

ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF MV100FF-1/8X1/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,897円
税込単価
3,187円

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のミニチュアバルブ ストレート型(...

詳細情報を確認する

型番

MV100FF-1/8X1/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MV100FF-1/8X1/8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV100FF-1/8X1/8

1/8B(6A)
1/8B(6A)

1個

2,897( 3,187円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF。
・材質:黄銅
・使用流体:水、空気、油、蒸気・呼び圧力30K

MV100FF-1/8X1/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FFの型番MV100FF-1/8X1/8のページです。
型番MV100FF-1/8X1/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF

    ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

    ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

      ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

      ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

        ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

        ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

          ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

              ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

              ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

                ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

                ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

                  2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                    MKソルダーゲートバルブ CMG125

                    MKソルダーゲートバルブ CMG125

                      20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                      20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                        J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                        J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                          125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ 東洋バルヴ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 2,897円 3,297円 2,897円 3,901円 2,577円 3,612円 3,697円 3,697円 16,368円 1,982円 21,259円 5,133円 4,297円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   4日目   2日目~   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 FCD-S 青銅製 FCD-S CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            呼び圧力 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K - 10K 20K 5K 125型
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 - 内ねじ式 - - 内ねじ式

                            ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV100FF-1/2X1/2
                            MV100FF-1/4X1/4
                            MV100FF-3/8X3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            11,648円

                            ( 12,813円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

                            4,837円

                            ( 5,321円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)

                            7,172円

                            ( 7,889円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました