(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 片ネジエルボ

フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 片ネジエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,334円 ~ 11,979円
税込価格
1,467円 ~ 13,177円

【特長】・このタイプのジョイントは本体、ナットから構成され銅管のフレアー箇所を...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

銅管継手 フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) フレアー式片ネジエルボ 外形図

製品仕様

材質

黄銅製

使用圧力

下記に記載の圧力をご参考になり充分な安全率にてご使用ください。
最高使用圧力:6.86MPa(70kgf/cm2
常用使用圧力:3.43MPa(35kgf/cm2

使用温度

-20~+150℃

規格表

銅管継手 フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) フレアー式片ネジエルボ 規格表

使用例

作業手順

(1)銅管をパイプカッターで直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットをとおします。
(2)次に銅管の先端をフレアー工具で45°に拡げます。
(3)拡げた銅管の内面を本体のテーパーシート面に合わせフレアーナットを締付けます。ナットの締付けは最初は軽く徐々に締付けてください。
銅管継手 フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) フレアー式外ネジアダプタ 作業手順

注意・禁止事項

新冷媒には対応しておりません。

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
ねじの呼び 1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35
1/2B(15A)

1個

2,197( 2,417円 )

5日目

6.35
1/4B(8A)

1個

1,578( 1,736円 )

5日目

6.35
1/8B(6A)

1個

1,334( 1,467円 )

5日目

6.35
3/8B(10A)

1個

1,497( 1,647円 )

5日目

9.52
1/2B(15A)

1個

2,197( 2,417円 )

5日目

9.52
3/8B(10A)

1個

1,497( 1,647円 )

5日目

12.7
1/2B(15A)

1個

3,696( 4,066円 )

5日目

12.7
3/8B(10A)

1個

2,397( 2,637円 )

5日目

15.88
1/2B(15A)

1個

5,718( 6,290円 )

5日目

15.88
3/4B(20A)

1個

11,979( 13,177円 )

7日目

  • 注文停止中
19.05
3/4B(20A)

1個

8,062( 8,868円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・このタイプのジョイントは本体、ナットから構成され銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続します
・取付、取外しが簡単で狭い箇所においても容易にできソロバン玉リング式、くい込み式よりも耐振動性にすぐれております
【用途】
・冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 片ネジエルボ

フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 片ネジエルボ

    銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式チーズ

    銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式チーズ

      フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) ソケット

      フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) ソケット

        フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) チーズ

        フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) チーズ

          フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) エルボ

          フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) エルボ

            フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 外ネジアダプタ

            フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 外ネジアダプタ

              フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) ナット

              フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) ナット

                フレアー式銅管用継手 ソケット

                フレアー式銅管用継手 ソケット

                  フレアー式銅管用継手 ナット

                  フレアー式銅管用継手 ナット

                    銅管継手 フレアー式銅管用継手 片ネジエルボ

                    銅管継手 フレアー式銅管用継手 片ネジエルボ

                      銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式エルボ

                      銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式エルボ

                        フレアー式銅管用継手 外ネジアダプタ

                        フレアー式銅管用継手 外ネジアダプタ

                          リングジョイント おねじエルボコネクタ

                          リングジョイント おねじエルボコネクタ

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ コーヨー
                            通常価格 1,334円 1,597円 903円 1,728円 1,994円 589円 485円 606円 277円 748円 1,597円 415円 598円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エルボ ティー ストレート ティー エルボ ストレート 関連部品 ストレート 関連部品 エルボ エルボ ストレート エルボ
                            接続種類 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔管 差し込み式 - 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 - インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 - - - - - - -
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) - - - - R(管用テーパおねじ) - - - R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 カドミレス黄銅

                            フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 片ネジエルボのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            エアコンプレッサーに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/31
                            中古のエアコンプレッサーの配管部分を、連結から単独にしてキャップをする部品に、このフレアー式銅管用継手片ネジエルボ(M148FKGD-6.35X1/4、M148FKGD-6.35X1/8)とミスミ製のキャップ(SJSCP6A、SJSCP8A)を使用しました。キャップ取り付け部分にはシールテープを巻いており、エアーの漏れはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました