配管の要所に使用する事で、容易に配管の更新やメンテナンスが可能です。
寸法(d) | R | L |
---|---|---|
15.88 | 1/2 | 50 |
22.22 | 3/4 | 61 |
28.58 | 1 | 72 |
※銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
型番 |
適用管外径1 (inch) |
ねじの呼び 1 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15.88
|
1/2B(15A)
| 1個 | 1,582円(
1,740円
) | 5日目 | |
22.22
|
3/4B(20A)
| 1個 | 2,226円(
2,449円
) | 5日目 | |
28.58
|
1B(25A)
| 1個 | 3,807円(
4,188円
) | 5日目 |
Loading...
配管の要所に使用する事で、容易に配管の更新やメンテナンスが可能です。