(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD42ABSLF
ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)【1~1,000個入り】 オープンタイプリベットADABS LF

ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ) AD42ABSLF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,954円
税込単価
17,549円

フランジ側のワーク下穴径が大きめの場合に有効。 【特長】 ・アルミーアルミリベ...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    なし
  • 表面処理詳細:
    なし
  • 頭部の形状:
    ラージフランジ
  • 販売単位:
    箱・パック

型番

AD42ABSLF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AD42ABSLF の仕様・寸法情報

型番
材質
呼び(mm)
材質詳細
呼び(mm)
推奨締結板厚(mm)
長さ L1(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD42ABSLF

アルミニウム
3.2
-
-
1.0~3.2
10.8
-
10

1パック

1,000個入り

15,954( 17,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジ側のワーク下穴径が大きめの場合に有効。
【特長】
・アルミーアルミリベット。フランジ側のワーク材質が軟材質の場合や下穴径が大きい場合に最適。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・門扉や脚立等のあらゆる一般製品に活用可能。一般的なリベット。
・多種多彩な部位に使用されている。フランジ側が樹脂などに最適。

商品情報

一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

オープンタイプリベットAD ABS/LFの特長

ラージフランジ

ラージフランジ

 材質表面処理
リべットボティアルミ(A5052)-
マンドレルアルミ-

寸法

寸法図

寸法図

リべット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リべット
No.■
推奨締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪断(N)引張(N)
3.2
+0.07
-0.11
3.342
44
1.0-3.2
3.2-6.4
10.7
14.2
6.3
9.8
9.5±0.41.0±0.21.89101400
4.0+0.07
-0.11
4.1543.2-6.414.810.411.9±0.51.25±0.22.314402230
4.8+0.07
-0.11
4.964
66
68
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
16.2
19.4
22.6
10.8
14.0
17.2
15.9±0.61.9±0.22.721303060

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

カタログ

 

AD42ABSLFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)の型番AD42ABSLFのページです。
型番AD42ABSLFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)

ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)

    ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)

    ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)

      ラージフランジリベット SD-BS-LF(鉄-鉄)

      ラージフランジリベット SD-BS-LF(鉄-鉄)

        ポップリベットラージフランジリベット SSD-BS-LF(ステン-鉄)

        ポップリベットラージフランジリベット SSD-BS-LF(ステン-鉄)

          ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF

          ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF

            ポップリベットスタンダードリベット TCP-D-BSB(銅-ブロンズ)

            ポップリベットスタンダードリベット TCP-D-BSB(銅-ブロンズ)

              スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)

              スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)

                ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)

                ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)

                  POPオープンタイプリベット SSK SSBS

                  POPオープンタイプリベット SSK SSBS

                    POPオープンタイプリベット SSD SSBS

                    POPオープンタイプリベット SSD SSBS

                      ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)

                      ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)

                        POPシールドタイプリベット AD

                        POPシールドタイプリベット AD

                          アウプリベット ナベ

                          アウプリベット ナベ

                            メーカー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー SUNCO
                            通常価格 237円 241円 19,392円 70,073円 336円 34,614円 228円 236円 260円 37円 252円 15円 17円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            表面処理 なし なし 三価クロメート なし なし なし なし なし なし - なし なし -
                            表面処理詳細 なし なし 三価ホワイト なし なし なし なし なし なし - なし なし -
                            頭部の形状 ラージフランジ ラージフランジ ラージフランジ ラージフランジ ラージフランジ 丸頭 皿頭 丸頭 皿頭 丸頭 丸頭 丸頭 -
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) - 箱・パック - -

                            ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締結方法はどうすればよいですか?
                            A
                            専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
                            Q リベットは取り外しできるの?
                            A
                            取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD44ABSLF
                            AD54ABSLF
                            AD64ABSLF
                            AD66ABSLF
                            AD68ABSLF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 呼び
                            (mm)
                            材質詳細 呼び
                            (mm)
                            推奨締結板厚
                            (mm)
                            長さ L1
                            (mm)
                            トラスココード

                            17,702円

                            ( 19,472円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10アルミニウム3.2--3.2~6.413.9-

                            237円

                            ( 261円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10アルミニウム4--3.2~6.414.6810-9030

                            14,169円

                            ( 15,586円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10アルミニウム4.8--3.2~6.416.2-

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10アルミニウム4.8--6.4~9.619.4-

                            17,711円

                            ( 19,482円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10アルミニウム4.8--9.6~12.822.6-

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました