(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)【1~1,000個入り】

ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
241円 ~ 18,594円
税込価格
265円 ~ 20,453円

フランジ側のワーク下穴径が大きめの場合に有効。 【特長】 ・アルミー鉄リベット...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 表面処理:
    なし
  • 表面処理詳細:
    なし
  • 頭部の形状:
    ラージフランジ
  • 販売単位:
    箱・パック

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
呼び(mm)
推奨締結板厚(mm)
長さ L1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
1.0~3.2
10.7
10

1パック

1,000個入り

9,997( 10,997円 )

1日目

3.2
3.2~6.4
14.2
10

1パック

1,000個入り

10,505( 11,556円 )

1日目

4
3.2~6.4
14.8
10

1個

241( 265円 )

1日目

4.8
3.2~6.4
16.2
10

1パック

500個入り

10,843( 11,927円 )

1日目

4.8
6.4~9.6
19.4
10

1パック

500個入り

12,779( 14,057円 )

1日目

4.8
9.6~12.8
22.6
10

1パック

500個入り

12,986( 14,285円 )

1日目

4.8
12.8~16.0
25.7
10

1パック

500個入り

18,594( 20,453円 )

1日目

4.8
16.0~19.2
28.9
10

1個

266( 293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジ側のワーク下穴径が大きめの場合に有効。
【特長】
・アルミー鉄リベット。フランジ側のワーク材質が軟材質の場合や下穴径が大きい場合に最適。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・門扉や脚立等のあらゆる一般製品に活用可能。
・一般的なリベット。多種多彩な部位に使用。フランジ側が樹脂などに最適。

商品情報

オープンタイプリベットAD BS/LFの特長

ラージフランジ

ラージフランジ

 材質表面処理
リべットボディアルミ(A5154)-
マンドレルスチール亜鉛メッキ

寸法

寸法図

寸法図

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.■
推奨締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪定(N)引張(N)
3.2+0.07
-0.11
3.342
44
1.0-3.2
3.2-6.4
10.7
14.2
6.3
9.8
9.5±0.41.0±0.21.89101400
4.0+0.07
-0.11
4.1543.2-6.414.810.411.9±0.51.25±0.22.314402230
4.8+0.07
-0.11
4.964
66
68
610
612
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.8-16.0
16.0-19.2
16.2
19.4
22.6
25.7
28.9
10.8
14.0
17.2
20.3
23.5
15.9±0.61.9±0.22.721303060

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)

ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)

    ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)

    ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)

      ラージフランジリベット SD-BS-LF(鉄-鉄)

      ラージフランジリベット SD-BS-LF(鉄-鉄)

        ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF

        ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF

          ポップリベットラージフランジリベット SSD-BS-LF(ステン-鉄)

          ポップリベットラージフランジリベット SSD-BS-LF(ステン-鉄)

            ポップリベットスタンダードリベット TCP-D-BSB(銅-ブロンズ)

            ポップリベットスタンダードリベット TCP-D-BSB(銅-ブロンズ)

              スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)

              スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)

                ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)

                ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)

                  POPシールドタイプリベット AD

                  POPシールドタイプリベット AD

                    ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)

                    ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)

                      POPオープンタイプリベット SSK SSBS

                      POPオープンタイプリベット SSK SSBS

                        POPオープンタイプリベット SSD SSBS

                        POPオープンタイプリベット SSD SSBS

                          POPオープンタイプリベット TAP/D SSBS

                          POPオープンタイプリベット TAP/D SSBS

                            メーカー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー
                            通常価格 241円 237円 19,392円 336円 70,073円 34,614円 228円 236円 15円 252円 260円 37円 226円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 - - ステンレス - - - - - - ステンレス - -
                            表面処理 なし なし 三価クロメート なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            表面処理詳細 なし なし 三価ホワイト なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            頭部の形状 ラージフランジ ラージフランジ ラージフランジ ラージフランジ ラージフランジ 丸頭 皿頭 丸頭 丸頭 丸頭 皿頭 丸頭 丸頭
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック - 箱・パック バラ(1個から購入可能) - -

                            ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バイクシートの表皮留め
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/22
                            ツバが広いラージフランジのリベット径が4.0のものは数多く見つかりますが、3.2の径はなかなか見つかりません。

                            ビニール表皮を固定する場合フランジが広い方がしっかり固定できます

                            シグネットから3.2の径が出ていますが、探しても見つかるのは10本単位の購入で数多く使用する場合は金額がかさみます。
                            一つのシートで平均30本程度使用するので助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締結方法はどうすればよいですか?
                            A
                            専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
                            Q リベットは取り外しできるの?
                            A
                            取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました