(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)【1~1,000個入り】

ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
264円 ~ 61,109円  特別価格 
税込価格
290円 ~ 67,220円  特別価格 

広いグリップレンジ・高せん断強度・高いマンドレル保持力が得られる、ウルトラグリ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 表面処理:
    三価クロメート
  • 表面処理詳細:
    三価ホワイト
  • 頭部の形状:
    皿頭
  • 販売単位:
    箱・パック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾3Wは表面処理:亜鉛メッキ3価クロメートを表しております。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
呼び(mm)
推奨締結板厚(mm)
長さ L1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.8
7.5~12.5
24.6
10

1個

274円

191

( 210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.8
3.2~8.5
20.9
10

1個

264( 290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
4.0~12.0
28.6
10

1パック

1,000個入り

55,171( 60,688円 )

1日目

6.4
10.5~18.5
34.1
10

1パック

1,000個入り

61,109( 67,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広いグリップレンジ・高せん断強度・高いマンドレル保持力が得られる、ウルトラグリップリベット。
【特長】
・外部ロックの問題点を改善した内部ロック機構で、車両・架装等の振動部位に使用可能。
・広い適応板厚で部品点数を削減。締結後、振動でマンドレルが動く事によるカタカタ音を発生させない。
・大型構造体等、より強度が必要な部位向け。より広い板厚範囲に対応。
・長時間の作業でも負担にならない。溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・制御盤筐体等や通信機器向け等の大型の筐体に使用。自動倉庫/トラックにも使用。
・トラック架装等、特に板厚範囲が広く、従来のリベットでは複数サイズを使用する必要のある部位に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾3Wは表面処理:亜鉛メッキ3価クロメートを表しております。

商品情報

ウルトラグリップ(UG)リベットSKの特長

参考図

参考図

  • 1サイズで広範囲なグリップレンジに対応。
  • ヘッド固着。
  • 高強度。
  • ワイドグリップ。
 材質表面処理
リべットボティスチール(SWCH)亜鉛メッキ3価クロメート
マンドレルスチール亜鉛メッキ3価クロメート

寸法

寸法図

寸法図

リべット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リべット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪断(N)引張(N)マンドレルへッド脱落力(N)
4.8+0.07
-0.05
4.9~5.1SK-685-UG
SK-6125-UG
3.2-8.5
7.5-12.5
20.9
24.6
11.9
16.2
8.4±0.41.7+0.1
-0.25
3max65005330660
6.4+0.17
-0
6.6~7.0SK-8120-UG
SK-8185-UG
4.0-12.0
10.5-18.5
28.6
34.1
16.6
23.1
10±0.52.0+0.1
-0.25
4max11800100001330

脱落力:締結後、マンドレルヘッドの軸を押したときの最大荷重。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)

ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)

    ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 AK-UG(アルミ-アルミ)

    ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 AK-UG(アルミ-アルミ)

      ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)

      ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)

        ポップリベットウルトラグリップリベット AD-UG(アルミ-アルミ)

        ポップリベットウルトラグリップリベット AD-UG(アルミ-アルミ)

          ポップリベットウルトラグリップリベット SD-UG(鉄-鉄)

          ポップリベットウルトラグリップリベット SD-UG(鉄-鉄)

            ブラインドリベットAS

            ブラインドリベットAS

              POPオープンタイプリベット SD BS

              POPオープンタイプリベット SD BS

                POPシールドタイプリベット SSD SSH

                POPシールドタイプリベット SSD SSH

                  POPオープンタイプリベット TAP/D BS

                  POPオープンタイプリベット TAP/D BS

                    POPオープンタイプリベット TAP/D SSBS

                    POPオープンタイプリベット TAP/D SSBS

                      POPオープンタイプリベット SSD BS

                      POPオープンタイプリベット SSD BS

                        POPシールドタイプリベット AD

                        POPシールドタイプリベット AD

                          POPオープンタイプリベット SSK SSBS

                          POPオープンタイプリベット SSK SSBS

                            メーカー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー 友渕製作所 ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー
                            通常価格 264円 59円 134円 84円 51,188円 5,640円 206円 171円 22円 226円 227円 15円 260円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 - - - - - - - - - - - ステンレス
                            表面処理 三価クロメート なし なし なし 三価クロメート - - なし マンドレル:亜鉛メッキ なし - なし なし
                            表面処理詳細 三価ホワイト なし なし なし 三価ホワイト - - なし - なし - なし なし
                            頭部の形状 皿頭 皿頭 丸頭 丸頭 丸頭 - 丸頭 丸頭 丸頭 丸頭 丸頭 丸頭 皿頭
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック - 箱・パック - - - - - - - バラ(1個から購入可能)

                            ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締結方法はどうすればよいですか?
                            A
                            専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
                            Q リベットは取り外しできるの?
                            A
                            取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました