(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
428,375円 ~ 1,213,109円
税込価格
471,213円 ~ 1,334,420円

定格圧力7Mpaのベーン形ロータリアクチュエータで高効率・高出力が得られます。...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 最低作動圧力(MPa):
    1
  • 耐圧力(MPa):
    10.5
  • 使用流体温度(℃):
    0~60

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HRN10

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図1

HRN15

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図2

HRN20

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図3

HRN30

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図4

注)ダブルベーンはキー溝が2箇所になります。

HRN100

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図5

注)ダブルベーンはキー溝が2箇所になります。

HRN200

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図6

注)ダブルベーンはキー溝が2箇所になります。

HRN400

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図7

HRN700

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 外形図8

製品仕様

揺動起点の位置

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 関連画像

注1 : Bポート加圧状態のストロークエンド位置を示しています。
注2 : キー溝付ベーンシャフト側より見ています。取付穴との位置関係は、各タイプの形状寸法における右側面図がここに示す図の位置と一致しているとして判断してください。

JIS記号

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ JIS記号

規格表

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 規格表
  • 注)*耐圧力とは、最高使用圧力に復帰したときに性能の低下をもたらさずに耐えねばならない試験圧力。したがって、必ず最高使用圧力以下でご使用ください。

選定サポート情報

表示方法

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 表示方法

性能・試験情報

出力(実効トルク)

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ 関連画像

出力軸が受けられる許容エネルギー

形式番号許容エネルギー(J)
HRN100.013
HRN150.025
HRN200.046
HRN300.088
HRN1000.255
HRN2000.510
HRN4000.755
HRN7000.911

負荷の慣性エネルギーが、必ず上表の許容エネルギー以下になる条件でご使用ください。負荷の慣性エネルギーが許容エネルギーを超える場合は、クッション付油圧ハイロータを採用するか、外部に緩衝機構を設け、ベーンシャフトに加わる衝撃が許容エネルギー以下になるまで慣性エネルギーを吸収してください。許容エネルギーを超える衝撃をベーンシャフトに加えますと、機器が損傷することがあります。

型番リスト

型番
ベーン形式
ポートサイズ
最大搖動角度(度)
内部容積(cm3)
内部漏れ量(cm3/min(40℃時))
許容荷重 N ラジアル
許容荷重 N スラスト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダブルベーン
Rc1/8
90
6.5
20
9.8
4.9

1個

428,375( 471,213円 )

4日目

シングルベーン
Rc1/8
270
10
10
9.8
4.9

1個

503,890( 554,279円 )

4日目

ダブルベーン
Rc1/8
90
11
30
19.6
9.8

1個

644,510( 708,961円 )

4日目

シングルベーン
Rc1/8
270
17
15
19.6
9.8

1個

565,964( 622,560円 )

4日目

ダブルベーン
Rc1/8
90
16
40
49.0
24.5

1個

561,026( 617,129円 )

4日目

シングルベーン
Rc1/8
270
24
20
49.0
24.5

1個

532,473( 585,720円 )

4日目

シングルベーン
Rc1/8
270
51
30
78.4
39.2

1個

780,194( 858,213円 )

4日目

ダブルベーン
Rc1/4
90
74
100
147
68.6

1個

1,072,031( 1,179,234円 )

4日目

シングルベーン
Rc1/4
270
111
50
147
68.6

1個

984,789( 1,083,268円 )

4日目

シングルベーン
Rc3/8
270
221
100
294
137.2

1個

1,213,109( 1,334,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定格圧力7Mpaのベーン形ロータリアクチュエータで高効率・高出力が得られます。軸受にはテーパコロ軸受を使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ

油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ

    油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ

    油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ

      調整ねじ用ブラケット ボルトタイプ

      調整ねじ用ブラケット ボルトタイプ

        金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ

        金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ

          TRIG用スクリュー

          TRIG用スクリュー

            デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状

            デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状

              エアーラチェットレンチ(小型)

              エアーラチェットレンチ(小型)

                金属スペーサー(小径六角支柱) 両端めねじ

                金属スペーサー(小径六角支柱) 両端めねじ

                  高さ調整ピン 六角小頭タイプ

                  高さ調整ピン 六角小頭タイプ

                    フットジャッキボルト 先端六角面取

                    フットジャッキボルト 先端六角面取

                      ステンブラケット

                      ステンブラケット

                        デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ パイプ

                        デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ パイプ

                          フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ

                          フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ

                            メーカー クロダニューマティクス クロダニューマティクス ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ アネスト岩田キャンベル(DIY) ミスミ ミスミ ミスミ ハイロジック ミスミ ミスミ
                            通常価格 428,375円 675,802円 - 260円 1,004円 - 14,451円 250円 - 470円 792円 - 910円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            最高使用圧力(MPa) 7 7 - - - - - - - - - - -
                            最低作動圧力(MPa) 1 1 - - - - - - - - - - -
                            耐圧力(MPa) 10.5 10.5 - - - - - - - - - - -
                            使用流体温度(℃) 0~60 0~60 - - - - - - - - - - -

                            油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            油圧設備
                            評価 1.0満足度:1.02018/09/07
                            選定したものが受注品であったらしく、納期回答がなんと3ケ月!あきらめました。☆はゼロにしたいのですが、1つが最低のため。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。現在商品部材切れに伴い、長納期となっております。お客様へは大変ご迷惑をおかけしており申し訳ございません。早めに通常納期へ戻せるよう尽力致します。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました