(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VWP-202S
ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 VWPNEEDLESTOPBALVEソケット

ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 VWP-202S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,939円
税込単価
13,133円

【特長】・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計・パイプにネジレが生...

詳細情報を確認する

型番

VWP-202S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VWP-202S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼用 SUS316  VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 外形図

製品仕様

  • 高圧用(260kgf/cm2・26MPa)
 

製品仕様

ステンレス鋼用 SUS316  VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 仕様

材質

ステンレス鋼用 SUS316  VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 材質

継手の構造

ステンレス鋼用 SUS316  VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 継手の構造

規格表

単位:mm
ステンレス鋼用 SUS316  VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 規格表

商品特長詳細

圧力-温度基準

ステンレス鋼用 SUS316  VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 圧力-温度基準

Cv値曲線

ステンレス鋼用 SUS316  VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型 Cv値曲線

型番リスト

型番
高さ H(mm)
ハンドル径(φ)
サイズ仕様
適用管径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VWP-202S

73
58
1/4B
5

1個

11,939( 13,133円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計
・パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方式
・小型、軽量で締付トルクが小さく、特殊工具は不要
・接続、取外しが簡単で再使用が出来て経済的
・ダブル・フェルール独特の相互連動作用で確実なシール性能
・トルク、軸芯指向に依り、継手をセットしたままパイプを差し込める

カタログ

VWP-202Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型の型番VWP-202Sのページです。
型番VWP-202Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型

ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型

    ステンレス鋼用 SUS316  VE ミニチュアバルブ(エルボ型)

    ステンレス鋼用 SUS316 VE ミニチュアバルブ(エルボ型)

      ステンレス鋼用 SUS316 VUP NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

      ステンレス鋼用 SUS316 VUP NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

        ステンレス鋼用 SUS316 VU ミニチュアバルブ(ユニオン型)

        ステンレス鋼用 SUS316 VU ミニチュアバルブ(ユニオン型)

          ステンレス鋼用 SUS316  VL ミニチュアバルブ(L型)

          ステンレス鋼用 SUS316 VL ミニチュアバルブ(L型)

            ステンレス鋼用 SUS316 VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型

            ステンレス鋼用 SUS316 VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型

              ステンレス鋼用 SUS316  VUH 高温用 NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

              ステンレス鋼用 SUS316 VUH 高温用 NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

                ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

                ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

                  ステンレス鋼用 SUS316  VHP NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

                  ステンレス鋼用 SUS316 VHP NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

                    ステンレス鋼用 SUS316  VHH NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

                    ステンレス鋼用 SUS316 VHH NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

                      ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA

                      ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA

                        ニードルバルブ(ねじ込み式) VSC

                        ニードルバルブ(ねじ込み式) VSC

                          黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

                          黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

                            メーカー フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク コーヨー コーヨー フジキン
                            通常価格 11,939円 10,037円 15,479円 11,411円 11,411円 11,939円 19,968円 10,037円 15,003円 18,596円 2,668円 1,898円 2,178円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート アングル ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングルタイプ
                            本体材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 C3771B
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 空気 / 油 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            呼び圧力 26MPa 2MPa 26MPa 2MPa 2MPa 26MPa 10MPa 2MPa 26MPa 10MPa - - -
                            供給側 接続種類 差込み溶接形 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 PT(めねじ) 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 Rcねじ Rねじ Rc

                            ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VWP-101S
                            VWP-303S
                            VWP-404S
                            VWP-606S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径
                            (φ)
                            サイズ仕様 適用管径
                            (φ)

                            11,939円

                            ( 13,133円 )
                            1個 -

                            2日目

                            73581/8B5

                            13,101円

                            ( 14,411円 )
                            1個 -

                            2日目

                            80683/8B6

                            14,052円

                            ( 15,457円 )
                            1個 -

                            2日目

                            86681/2B8

                            21,449円

                            ( 23,594円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107783/4B10

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました