(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型

銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,696円 ~ 1,754円
税込価格
1,866円 ~ 1,929円

高圧で利用可能な銅管用の、B型くい込継手。短納期で各種取り揃えております。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズは全て金色となります。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型 FEMAL CONNECTOR FOR PRESSURE GAUGE 外形図

製品仕様

材質

  • 本体:JIS H3250-快削黄銅棒(C3604BD-F)
  • ナット:JIS H3250-鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)

規格表

銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型 FEMAL CONNECTOR FOR PRESSURE GAUGE 規格表

型番リスト

型番
適用管外径1 (M)(mm)
ねじの呼び 1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
1/2B(15A)

1個

1,754( 1,929円 )

9日目

10
3/8B(10A)

1個

1,696( 1,866円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧で利用可能な銅管用の、B型くい込継手。短納期で各種取り揃えております。

(i)ご注意

  • 本シリーズは全て金色となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型

銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型

    銅管用 B型くい込継手 GSP型

    銅管用 B型くい込継手 GSP型

      銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR

      銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR

        銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR

        銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR

          銅管用 B型くい込継手 GS-1 FEMAL CONNECTOR

          銅管用 B型くい込継手 GS-1 FEMAL CONNECTOR

            銅管用 B型くい込継手 PF型 STRAIGHT THREAD CONNECTOR

            銅管用 B型くい込継手 PF型 STRAIGHT THREAD CONNECTOR

              銅管用 B型くい込継手 GL-2型 MALE ELBOW

              銅管用 B型くい込継手 GL-2型 MALE ELBOW

                銅管用 B型くい込継手 GN型 NUT

                銅管用 B型くい込継手 GN型 NUT

                  銅管用 B型くい込継手 GL-1型 UNION ELBOW

                  銅管用 B型くい込継手 GL-1型 UNION ELBOW

                    銅管用 B1型くい込継手 GL-2型 B1 MALE ELBOW

                    銅管用 B1型くい込継手 GL-2型 B1 MALE ELBOW

                      銅管用 B型くい込継手 GO型 SLEEVE

                      銅管用 B型くい込継手 GO型 SLEEVE

                        銅管用 B1型くい込継手 GL-1型 B1 UNION ELBOW

                        銅管用 B1型くい込継手 GL-1型 B1 UNION ELBOW

                          銅管用 B1型くい込継手 GN-B1型 NUT

                          銅管用 B1型くい込継手 GN-B1型 NUT

                            メーカー フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク
                            通常価格 1,696円 1,146円 501円 271円 1,214円 721円 853円 163円 1,016円 727円 46円 938円 87円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   3日目   3日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ 関連部品 エルボ エルボ 関連部品 エルボ 関連部品
                            接続種類 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔管 差し込み式 -
                            適用管サイズ 規格 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 - メートル 同径 メートル 同径 - メートル 同径 -
                            接続ねじの種類 1 G(管用平行めねじ) G(管用平行めねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) G(管用平行おねじ) R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) - - -
                            材質 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3771BE-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3771BE-F)

                            銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました