(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-28X1
炭素鋼用 両口チーズ(メス) FA タンソコウヨウリョウグチチーズ(メス)FA

炭素鋼用  両口チーズ(メス) FA FA-28X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,650円
税込単価
6,215円

内外の高温・高熱にも十分耐え得る構造・機能になっており、振動・衝撃・苛酷な使用...

詳細情報を確認する

型番

FA-28X1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FA-28X1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼用 両口チーズ(メス) FA 外形図

製品仕様

くい込み継手の特長

  本体・スリーブ・ナットの三つの部品から構成されております。 構造としては管〔チューブ〕の一端を収容、接続するため継手本体の外側にネジが切ってあり、内側は円錘形になっており円錘形の元はストレートになって、 管の端が挿入されるときの案内面となります。この管の挿入穴の底には、円錘面とは逆の角度がとってあります。 これは円錘形の元のストレートになっている面に管の外壁が密着します。 管の先端がナットの締付とスリーブのくい込みにより前進し角度の深部へとひろがりながら密着していきます。これが流体の洩れを防ぐポイントの一つであります。
  次に使用する管が薄肉の場合、締付力によって管壁が内側につぶされるのを防ぐ二重の役目をしております。 ナットの内側の底にある円錘部とスリーブの頭部の円錘部との角度は5℃の角度差があり、ナットで締付を行う時最初にスリーブの先端部が管にくい込みはじめ、次にスリーブの頭部に角度差があるため内側に曲がり管をだき込むようにして締付けていく。 この作用はスリーブ先端部のくい込み面に振動その他の衝撃に対して直接に影響のないように防止と管の保持を兼ねた役目をしております。
  締付完了後スリーブの状態はスリーブの前後部が圧縮されて中央部が弯曲し強力なバネ作用を生じており、振動・衝繋によるナットの弛みを防止しております。 この形式のスリーブは管が厚肉であればあるほど管の逃げがないため、より強く深くくい込むので高圧流体にはその効果を充分に発揮できます。
  単にくい込み継手として管にくい込んでいるだけでなく、その特長はパイロットエッジにあります。 パイロットエッジはくい込みのときの案内面だけでなく、カッティングエッジによって切り込まれた管壁を上からふたをした形で、どこへも逃げ場のないように完全におさえ込んでいる。 カッティングエッジの巾に限界があり、それ以上管の表面をけずり込むことができない、とすればスリーブは管の表面を前進することは管が内側につぶれないかぎりできない。 管に内圧がかかっておれば尚のこと、内側につぶれることはあり得ない。 以上の如くであるから、一度くい込んだスリーブは管の先端部へは絶対にぬけない。 この大きな特長が高圧に耐える最高のポイントであります。
  表面処理・亜鉛溶法による電解メッキ(無公害)をほどこし、特殊被膜等を使用して仕上げてあります。 西独E社の表面仕上と同様に被膜は0.2ミクロン~0.3ミクロンの仕上で、本体・スリーブ・ナット等のナジミが良くカジリ等が生じない。

くい込み継手の機能

定格圧力25MPaJISにおいて25MPaですが、小径サイズ(6・8・10・12)のものでは250℃以上45MPaまでが過去において実証されております。

材料と材質

材料はバーストック材および鍛造材を使用。材質は本体・ナット・止めナットはJIS G4051のS15C~S45Cを使用し、スリーブの材質は低炭素鋼を用い、表面硬化処理を施してあります。

寸法と精度

継手端部〔ナット側〕のねじはJIS B0207によりその精度はJISB0211の2級とします。
継手取付端部のねじは、平行ねじ形式のものは、JIS B0202のPFねじのA級とし、テーパーねじ形式のものは、JIS B0203・PTねじとします。二面巾の寸法許容差は、JIS B1002の2種とします。

規格表

炭素鋼用 両口チーズ(メス) FA 規格表

※上記諸元は品質の向上により若干変わることがあります。

使用例

【用途】
工作機械・産業機械・建設機械・船舶・航空機・車輌〔建設車輌・鉄道車輌〕・射出成形機・化学プラント・その他あらゆる高圧配管に。

型番リスト

型番
適用管サイズ 規格
適用管外径1(mm)
ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-28X1

鋼管ミリサイズ
28
1B(25A)

1個

5,650( 6,215円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内外の高温・高熱にも十分耐え得る構造・機能になっており、振動・衝撃・苛酷な使用にも耐久性をもっております。

カタログ

FA-28X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼用 両口チーズ(メス) FAの型番FA-28X1のページです。
型番FA-28X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼用  両口チーズ(メス) FA

炭素鋼用 両口チーズ(メス) FA

    炭素鋼用  隔壁ハーフユニオン(メス) JC

    炭素鋼用 隔壁ハーフユニオン(メス) JC

      炭素鋼用  ユニオンチーズ T

      炭素鋼用 ユニオンチーズ T

        炭素鋼用  両口チーズ(オス) F

        炭素鋼用 両口チーズ(オス) F

          炭素鋼用  サービスチーズ(メス) FB

          炭素鋼用 サービスチーズ(メス) FB

            炭素鋼用  ユニオンエルボ(メス) EA

            炭素鋼用 ユニオンエルボ(メス) EA

              炭素鋼用  フレヤードユニオン J

              炭素鋼用 フレヤードユニオン J

                炭素鋼用  レジューサー R

                炭素鋼用 レジューサー R

                  炭素鋼用  圧力計ユニオン(PF) A2

                  炭素鋼用 圧力計ユニオン(PF) A2

                    炭素鋼用  メスユニオン(PT) SA

                    炭素鋼用 メスユニオン(PT) SA

                      炭素鋼用  隔壁フレヤードユニオン JA

                      炭素鋼用 隔壁フレヤードユニオン JA

                        CE形鋼管用くい込み継手 ティー KTA

                        CE形鋼管用くい込み継手 ティー KTA

                          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター

                          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター

                            メーカー フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク イハラサイエンス 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 2,057円 1,399円 1,559円 1,650円 1,900円 1,056円 728円 1,197円 970円 588円 1,304円 2,646円 752円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ティー ストレート ティー ティー ティー エルボ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ティー -
                            接続種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 -
                            接続ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) G(管用平行おねじ) - R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) - - G(管用平行めねじ) Rc(管用テーパめねじ) - - -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 炭素鋼 -
                            最高使用圧力区分(MPa) 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 -

                            炭素鋼用 両口チーズ(メス) FAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA-10X1/4
                            FA-12X1/4
                            FA-12X3/8
                            FA-3/4X1
                            FA-3/8X1/2
                            FA-30X1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管サイズ 規格 適用管外径1
                            (mm)
                            ねじの呼び

                            2,201円

                            ( 2,421円 )
                            1個 -

                            4日目

                            鋼管ミリサイズ101/4B(8A)

                            2,442円

                            ( 2,686円 )
                            1個 -

                            4日目

                            鋼管ミリサイズ121/4B(8A)

                            2,861円

                            ( 3,147円 )
                            1個 -

                            4日目

                            鋼管ミリサイズ123/8B(10A)

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            鋼管JISサイズ27.21B(25A)

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            鋼管JISサイズ17.31/2B(15A)

                            5,862円

                            ( 6,448円 )
                            1個 -

                            4日目

                            鋼管ミリサイズ301B(25A)

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました