(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYP

ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,692円 ~ 7,087円
税込価格
4,061円 ~ 7,796円

スリーブのカッティングエッヂが管に強固にくい込む、エルメートタイプで高圧流体を...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYP 外形図

製品仕様

材質:SUS304

規格表

ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYP 規格表

使用例

くい込み継手の組立(締付)手順

  • 1. パイプの端面は出来るだけ直角に切断し、切断内外面のバリ取りをする。
  • 2. パイプにナット、次いで、スリーブのくい込み先を管端に向けて挿入する。(図-1)
  • 3. 継手本体(または仮締め治具)を万力(バイス)に固定し、パイプの先端を本体(または治具)の底に完全にあてる。(袋ナット内面ネジ部とスリーブの当り面に潤滑油を塗布して下さい。締付トルクが小さくなり且つカジリ防止になります。)
  • 4. 手でパイプを廻しながら、片方の手でナットを締める。パイプが廻わらなくなった時点(これをグリップポイントという)に達した時スリーブがパイプにくい込み始めた時である。グリップポイントから1 1/4~1 1/2回転ナットを締付けるとスリーブは完全にパイプにくい込み、仮締め作業が終了する。
  • 5. 仮締めしたものを一旦取外して、実際の配管場所にて再組立して下さい。尚再組立のナットの締付は予備組立の1/4~1/3回転増締めして下さい。(図-2)
ステンレス鋼用 SUS304 サービスチーズ(オス) STR 手順

選定サポート情報

型番の定め方

ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYP 選定サポート

ネジサイズの表示

ネジサイズPT 1/81/43/81/23/41
略号ABCDEF

型番リスト

型番
適用管外径(φ)
サイズ仕様
インチサイズ仕様 適用管外径(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
ミリサイズ
-

1個

3,692( 4,061円 )

4日目

8
ミリサイズ
-

1個

4,711( 5,182円 )

4日目

10
ミリサイズ
-

1個

5,062( 5,568円 )

4日目

12
ミリサイズ
-

1個

7,087( 7,796円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリーブのカッティングエッヂが管に強固にくい込む、エルメートタイプで高圧流体を完全にシールし衝撃圧や振動に強い構造となっております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYP

ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYP

    ステンレス鋼用 SUS304 フレヤードユニオン SY

    ステンレス鋼用 SUS304 フレヤードユニオン SY

      ステンレス鋼用 SUS304 L型フレヤードユニオン SEY

      ステンレス鋼用 SUS304 L型フレヤードユニオン SEY

        ステンレス鋼用 SUS304 圧力計ユニオン(PF) SP

        ステンレス鋼用 SUS304 圧力計ユニオン(PF) SP

          ステンレス鋼用 SUS304  ユニオンチーズ ST

          ステンレス鋼用 SUS304 ユニオンチーズ ST

            ステンレス鋼用 SUS304  サービスチーズ(オス) STR

            ステンレス鋼用 SUS304 サービスチーズ(オス) STR

              ステンレス鋼用 SUS304 両口チーズ(オス) STB

              ステンレス鋼用 SUS304 両口チーズ(オス) STB

                ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

                ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

                  ステンレス鋼用 SUS304  ハーフエルボ SE

                  ステンレス鋼用 SUS304 ハーフエルボ SE

                    ステンレス鋼用 SUS304 ハーフユニオン SK

                    ステンレス鋼用 SUS304 ハーフユニオン SK

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルール

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルール

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ

                            メーカー フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 3,692円 2,536円 3,499円 2,384円 4,397円 5,897円 5,897円 5,897円 2,697円 1,737円 2,683円 684円 6,942円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 25.5 25.5 25.5
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 違径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 分岐 ねじ⇔管 分岐 ねじ⇔管 分岐 ねじ⇔管 接続 ねじ⇔管 接続 管⇔管 同径 - -

                            ステンレス鋼用 SUS304 締付型フレヤードユニオン SYPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました