(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,455円 ~ 4,173円
税込価格
2,701円 ~ 4,590円

エチレンプロピレンゴムを主成分とした発泡体で黒色の超低硬度ゴムスポンジ。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

E4088タイプ

E4088タイプ

  • 使用温度範囲:-40~+110℃
  • 密度:0.100±0.03g/cm3
  • 材質:発泡ゴム(EPDM系)

規格表

型番厚み
(mm)

(mm)
長さ
(m)
質量
(g)
E4088-556501325
E4088-10106501650

型番リスト

型番
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5

1個

2,455( 2,701円 )

1日目

10

1個

4,173( 4,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エチレンプロピレンゴムを主成分とした発泡体で黒色の超低硬度ゴムスポンジ。
【特長】
・​耐​薬​品​性​・​耐​熱​性​・​耐​候​性​・​電​気​絶​縁​性​に​優​れ​て​い​る。
【用途】
・屋​外​で​の​ク​ッ​シ​ョ​ン​材​、​保​護​材​。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

    GOMSPOR N-148独泡タイプ CR系

    GOMSPOR N-148独泡タイプ CR系

      カッティングスポンジ

      カッティングスポンジ

        ウレタンフォーム波型 PUF

        ウレタンフォーム波型 PUF

          オームフレックス EASシリーズ

          オームフレックス EASシリーズ

            カームフレックスF4

            カームフレックスF4

              十川導電性ゴムシート

              十川導電性ゴムシート

                WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                  メーカー イノアック イノアック 八幡ねじ 和気産業 イノアック 八幡ねじ アキツ(旧:亜木津工業) 和気産業
                  通常価格 2,455円 2,671円 805円 2,162円 3,048円 4,627円 108,645円 316円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   8日目   1日目  
                  材質 スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ ウレタン ゴム -
                  グレード・種類 発泡ゴム(EPDM系) 発泡ゴム(天然) ウレタンゴム(UR) ウレタンフォーム 発泡ウレタン ウレタンスポンジ 天然ゴム(NR) -
                  シール有無 シール無 シール無 シートなし シール無 シール無 なし シール無 -
                  幅(mm) 650 650 - 400 1000 1000 1000 -
                  長さ(mm) 1000 1000 - 400 1000 2000 10000以上 -

                  EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                  高評価レビュー

                  試作品の材料に使用
                  評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                  製品の試作品の材料に、このEPDM系独泡タイプ(E-4088)を使用しました。スポンジ材で、希望のサイズや硬さの材料を探しており、類似案件でEPDMゴムを使っていたので、この商品を選びました。複数の材料を試した中の一つで、実際に使ってみたのですが、やわらかさなど、上手く希望通りの結果が得られませんでした。EPDMゴムスポンジとしては問題ない商品だと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  試作品の材料に使用
                  評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                  製品の試作品の材料に、このEPDM系独泡タイプ(E-4088)を使用しました。スポンジ材で、希望のサイズや硬さの材料を探しており、類似案件でEPDMゴムを使っていたので、この商品を選びました。複数の材料を試した中の一つで、実際に使ってみたのですが、やわらかさなど、上手く希望通りの結果が得られませんでした。EPDMゴムスポンジとしては問題ない商品だと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました