(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NanNex(ナンネックス) HT-800

NanNex(ナンネックス) HT-800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,766円 ~ 20,670円
税込価格
16,243円 ~ 22,737円

熱​を​伝​え​に​く​い​シリコーンフォーム。【特長】・優れた耐熱性と、耐寒...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図、製品仕様

HT800タイプ

HT800タイプ

使用例(給湯管に使用の場合)

使用例(給湯管に使用の場合)

  • 使用温度範囲:-55〜+200℃
  • 耐​熱​性(​2​0​0​℃)​、​耐​寒​性​、​難​燃​性(U​L​9​4​V​-​0​ク​ラ​ス​合​格​)
  • 材質:シリコーンゴム
  • 製造国:アメリカ
品番厚み
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)
HT80011.69151000470
HT80023.29151000940

型番リスト

型番
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6

1個

14,766( 16,243円 )

4日目

3.2

1個

20,670( 22,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱​を​伝​え​に​く​い​シリコーンフォーム。
【特長】
・優れた耐熱性と、耐寒性。
・耐候性に優れ、へたりが小さく長期にわたりシール性を発揮。
【用途】
・耐熱耐寒パッキン材、ボイラー熱器具用断熱材、精密機器用防振材に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NanNex(ナンネックス) HT-800

NanNex(ナンネックス) HT-800

    特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®シートタイプ-

    特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®シートタイプ-

      断熱防音スポンジ

      断熱防音スポンジ

        ウレタンスポンジ“ソフラスN”

        ウレタンスポンジ“ソフラスN”

          シリコンゴム 切板

          シリコンゴム 切板

            高密度ウレタンシート ポロン MX-48HF

            高密度ウレタンシート ポロン MX-48HF

              十川導電性ゴムシート

              十川導電性ゴムシート

                ゲルシート

                ゲルシート

                  オームフレックス EASシリーズ

                  オームフレックス EASシリーズ

                    シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-

                    シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-

                      メーカー イノアック ミスミ ミスミ アイオン アキツ(旧:亜木津工業) イノアック アキツ(旧:亜木津工業) ミスミ イノアック ミスミ
                      通常価格 14,766円 - - 3,597円 3,374円 2,745円 130,374円 483円 3,048円 -
                      通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      材質 スポンジ スポンジ スポンジ ポリウレタン ゴム スポンジ ゴム ゴム スポンジ ゴム
                      グレード・種類 シリコーンゴム 特殊気孔ポリウレタン ソフラス® メラミン樹脂発泡体 耐熱ウレタン シリコン(SI) ウレタン 天然ゴム(NR) シリコーン 発泡ウレタン -
                      シール有無 シール無 - - なし シール無 シール無 シール無 シール付 シール無 -
                      幅(mm) 915 - - 270 - 500 1000 - 1000 -
                      長さ(mm) 1000 - - 480 - 1000 10000以上 - 1000 -

                      NanNex(ナンネックス) HT-800のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました