(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン吸音材 カームフレックス F2

ウレタン吸音材 カームフレックス F2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,209円 ~ 3,874円
税込価格
1,330円 ~ 4,261円

吸音性に優れたウレタン吸音材。【特長】・​グ​ラ​ス​ウ​ー​ル​の​約​2​...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 密度:25kg/m3
  • 材質:発泡ウレタン
  • 製造国:日本
F2タイプ

F2タイプ

規格表

型番厚み
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)
F2-10101,0001,000250
F2-20201,0001,000500
F2-30301,0001,000750

使用例

使用例

型番リスト

型番
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

1,209( 1,330円 )

1日目

20

1個

3,010( 3,311円 )

1日目

30

1個

3,874( 4,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸音性に優れたウレタン吸音材。
【特長】
・​グ​ラ​ス​ウ​ー​ル​の​約​2​0​%​ア​ッ​プ​の​吸​音​率​。
・​2,​0​0​0​H​z​以​上​の​高​周​波​騒​音​対​策​に最適​。
【用途】
・​工​場​騒​音​対​策​。​プ​リ​ン​タ​ー​、​コ​ピ​ー​機​な​ど​の​O​A​、​家​電​機​器​の​防​音​対​策​

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン吸音材 カームフレックス F2

ウレタン吸音材 カームフレックス F2

    高密度ウレタンシート ポロン MX-48HF

    高密度ウレタンシート ポロン MX-48HF

      制振材 カームフレックス RZシリーズ

      制振材 カームフレックス RZシリーズ

        セルダンパー BFシリーズ

        セルダンパー BFシリーズ

          EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

          EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ

            発泡ウレタンシート 耐候性止水シート

            発泡ウレタンシート 耐候性止水シート

              発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ

              発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ

                ゴム板[NR/ロール]

                ゴム板[NR/ロール]

                  カームフレックスF4

                  カームフレックスF4

                    メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック エスコ 八幡ねじ
                    通常価格 1,209円 2,745円 4,700円 6,728円 2,455円 2,887円 1,444円 3,600円 4,637円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                    材質 スポンジ スポンジ ゴム スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ ゴム ウレタン
                    グレード・種類 ウレタン ウレタン ブチルゴム 発泡ウレタン 発泡ゴム(EPDM系) ウレタン 発泡ポリエチレン(PEライト) 天然ゴム(NR) ウレタンスポンジ
                    シール有無 シール無 シール無 シール付 シール無 シール無 シール無 シール無 - なし
                    幅(mm) 1000 500 1000 500 650 1000 1000 - 1000
                    長さ(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 2000

                    ウレタン吸音材 カームフレックス F2のレビュー

                    評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                    音が出る試験で使用
                    評価 3.0満足度:3.02022/01/14
                    音源となる装置をこの商品で囲って、試験中に発せられる音を少しでも低減できればと思い、購入・使用しました。この商品が装置を覆うのに必要な量がなかったわけではありませんが、装置全体を囲むことが難しく、残念ながら隙間などから音漏れは発生したように思います。そのため、思ったほどの吸音効果はなかったような気がします。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    製品静音化開発時の実験用途
                    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                    製品静音化開発時の実験用途で様々なものを利用し効果検証した中の一商品です。こちらの商品に関しては、ある程度理想の吸音効果が得られたため、今後も種々の実験を重ね実機搭載可否の判断をしていく予定です。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    吸音の試験に使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02023/06/20
                    社内で使用しているエアー系の排気音を吸音するために使用しました。この商品のほかに何種類か選定して比較試験をしました。初めてのことなので取り付け部位により自由にいろいろな形状に加工、取り付け方法の選択肢が選べるといった面でテープ無としました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました