(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HALK2.50-4
タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付 コテイシャノーパンク(クッション)ゴムタイヤツキ

タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付 HALK2.50-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,555円
税込単価
14,911円

リーズナブルでパンクの心配がなく、クッション性バツグン悪路に強くメンテナンス不...

詳細情報を確認する

型番

HALK2.50-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HALK2.50-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
金具材質
荷重範囲(daN)
取付高さ(mm)
車輪外径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
荷重区分
取付座寸法A または 取付座A(mm)
取付座寸法B または 取付座B(mm)
タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)
用途
許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HALK2.50-4

スチール
80.01~140.00
293
225
耐磨耗性
140
80
中荷重
200
140
65
物流、台車
85

1個

13,555( 14,911円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リーズナブルでパンクの心配がなく、クッション性バツグン悪路に強くメンテナンス不要です。

HALK2.50-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付の型番HALK2.50-4のページです。
型番HALK2.50-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

    タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

    タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

      タイヤ付固定車(HCK型) 空気入タイヤ付

      タイヤ付固定車(HCK型) 空気入タイヤ付

        タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

        タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

          タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

          タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

            タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

            タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重93.1

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重93.1

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重93.1

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重93.1

                    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重112.7

                    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重112.7

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重112.7

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重112.7

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重68.6

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重68.6

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重68.6

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重68.6

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 13,555円 14,127円 11,039円 14,945円 13,120円 12,485円 9,444円 11,667円 10,667円 12,222円 11,000円 9,000円 8,444円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   5日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 - - - - - - -
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム - - - - - - -
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし - - - - - - -
                            取付穴種類 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - - - - - - -

                            タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HALK3.00-4
                            HALK3.50-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            金具材質 荷重範囲
                            (daN)
                            取付高さ
                            (mm)
                            車輪外径 D
                            (φ)
                            車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            荷重区分 取付座寸法A または 取付座A
                            (mm)
                            取付座寸法B または 取付座B
                            (mm)
                            タイヤ巾 または車輪巾または取付巾
                            (mm)
                            用途 許容荷重
                            (kg)

                            14,423円

                            ( 15,865円 )
                            1個 -

                            5日目

                            スチール80.01~140.00308251耐磨耗性14080中荷重20014069物流、台車110

                            23,786円

                            ( 26,165円 )
                            1個 -

                            5日目

                            スチール140.01~220.00369290耐磨耗性16090中荷重22015094物流、台車180

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました