(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALK2.50-4
タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型) コテイシャノーパンクエアレスタイヤツキ

タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型) ALK2.50-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,165円
税込単価
16,682円

【特長】・パンクの心配がなく、クッション性豊かで軽快な走行ができる・エアーもれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズは型番ごとにタイヤのタイプが異なります。詳細は商品仕様をご確認ください。

型番

ALK2.50-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALK2.50-4 の仕様・寸法情報

商品情報

商品画像

商品コードタイヤ部分
ALK2.50-4
ALK3.00-4
ALK3.50-5
ALK61/2X2-4

型番リスト

型番
金具材質
取付高さ 範囲
取付高さ(mm)
荷重範囲(daN)
車輪外径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
用途
荷重区分
タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)
取付座寸法A または 取付座A(mm)
取付座寸法B または 取付座B(mm)
車輪特性詳細
許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALK2.50-4

スチール
250.1~
290
80.01~140.00
220
その他
140
80
物流、台車
中荷重
60
200
140
ノーパンクタイヤ
100

1個

15,165( 16,682円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンクの心配がなく、クッション性豊かで軽快な走行ができる
・エアーもれなし・メンテナンス不要・耐久性バツグン
・空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです
・ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき積荷を安定して運ぶことができます
・特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します
・ビード部に特殊ワイヤを組入れてありますので、タイヤが脱落することはありません

(i)ご注意

  • 本シリーズは型番ごとにタイヤのタイプが異なります。詳細は商品仕様をご確認ください。

カタログ

 

ALK2.50-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)の型番ALK2.50-4のページです。
型番ALK2.50-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

    重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS

    重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS

      ミドルクラス 600HB 固定型 重量用 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)

      ミドルクラス 600HB 固定型 重量用 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)

        重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

        重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

          産業車輌用空気入車輪 H・K

          産業車輌用空気入車輪 H・K

            重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

            重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

              ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

              ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

                ミドルクラス 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

                ミドルクラス 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

                  プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

                    プレス製ナイロンホイールゴムキャスター 自在

                    プレス製ナイロンホイールゴムキャスター 自在

                      鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

                      鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

                        双輪自在キャスターストッパーなし K-200G

                        双輪自在キャスターストッパーなし K-200G

                          鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

                          鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

                            メーカー ヨドノ タキゲン製造 内村製作所(内村キャスター販売) タキゲン製造 岡本工機 スガツネ工業 ワコーパレット 内村製作所(内村キャスター販売) ワコーパレット トラスコ中山 京町産業車輌 タキゲン製造 京町産業車輌
                            通常価格 13,120円 9,261円 5,795円 8,145円 10,702円 25,920円 4,070円 7,537円 847円 1,537円 10,268円 976円 11,798円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレートタイプ 自在車 / 緩衝器付 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            車輪材質 ゴム 合成ゴム ニトリルブタジエンゴム(NBR) 合成ゴム ゴム ポリウレタン ナイロンホイールウレタン ニトリルブタジエンゴム(NBR) ナイロン ゴム ウレタン ナイロン ウレタン
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし
                            取付穴種類 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - 丸穴 丸穴 長穴 丸穴 丸穴(3つ穴) -

                            タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALK3.00-4
                            ALK3.50-5
                            ALK61/2X2-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            金具材質 取付高さ 範囲 取付高さ
                            (mm)
                            荷重範囲
                            (daN)
                            車輪外径 D
                            (φ)
                            車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            用途 荷重区分 タイヤ巾 または車輪巾または取付巾
                            (mm)
                            取付座寸法A または 取付座A
                            (mm)
                            取付座寸法B または 取付座B
                            (mm)
                            車輪特性詳細 許容荷重
                            (kg)

                            15,176円

                            ( 16,694円 )
                            1個 -

                            5日目

                            スチール250.1~30480.01~140.00248その他14080物流、台車中荷重73200140ノーパンクタイヤ130

                            23,786円

                            ( 26,165円 )
                            1個 -

                            5日目

                            スチール250.1~367140.01~220.00286その他16090物流、台車中荷重90220150ノーパンクタイヤ200

                            13,120円

                            ( 14,432円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            スチール200.1~25023835.01~80.00177その他11263物流、台車中荷重60153126ノーパンクタイヤ80

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました