(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HALJ3.50-5
タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付 ジザイシャノーパンク(クッション)ゴムタイヤ

タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付 HALJ3.50-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,562円
税込単価
28,118円

リーズナブルでパンクの心配がなく、クッション性バツグン悪路に強くメンテナンス不...

詳細情報を確認する

型番

HALJ3.50-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HALJ3.50-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
金具材質
荷重範囲(daN)
取付高さ(mm)
車輪外径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
荷重区分
取付座寸法A または 取付座A(mm)
取付座寸法B または 取付座B(mm)
タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)
用途
偏芯 Eまたは偏心E(mm)
許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HALJ3.50-5

スチール
140.01~220.00
369
290
耐磨耗性
140
140
中荷重
175
175
94
物流、台車
71
180

1個

25,562( 28,118円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リーズナブルでパンクの心配がなく、クッション性バツグン悪路に強くメンテナンス不要です。

HALJ3.50-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付の型番HALJ3.50-5のページです。
型番HALJ3.50-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

    タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

    タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

      タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

      タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

        ノーパンクキャスター固定

        ノーパンクキャスター固定

          タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

          タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

            ノーパンクキャスター自在

            ノーパンクキャスター自在

              エアー式キャスター自在

              エアー式キャスター自在

                中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

                中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

                  LHG型自在車プレート式

                  LHG型自在車プレート式

                    HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                    HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                      重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                      重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                        ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

                        ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ 八幡ねじ ヨドノ 八幡ねじ 八幡ねじ イノアック ユーエイキャスター ユーエイキャスター スガツネ工業 カナツー ワコーパレット
                            通常価格 14,127円 13,555円 14,945円 2,315円 12,485円 2,497円 2,199円 2,573円 297円 2,474円 25,920円 6,444円 1,924円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 / 低床重荷重 プレートタイプ 自在車 / 緩衝器付 - ねじ込み式
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ナイロン - ポリウレタン - ナイロンホイールウレタン
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし なし ダブルストッパ付(回転+旋回) なし 回転ストッパ付 なし - -
                            取付穴種類 丸穴 丸穴 丸穴 長穴 丸穴 長穴 長穴 - 丸穴 - 丸穴 - -

                            タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HALJ2.50-4
                            HALJ3.00-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            金具材質 荷重範囲
                            (daN)
                            取付高さ
                            (mm)
                            車輪外径 D
                            (φ)
                            車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            荷重区分 取付座寸法A または 取付座A
                            (mm)
                            取付座寸法B または 取付座B
                            (mm)
                            タイヤ巾 または車輪巾または取付巾
                            (mm)
                            用途 偏芯 Eまたは偏心E
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kg)

                            14,127円

                            ( 15,540円 )
                            1個 -

                            2日目

                            スチール80.01~140.00293225耐磨耗性125125中荷重16016065物流、台車6685

                            16,611円

                            ( 18,272円 )
                            1個 -

                            5日目

                            スチール80.01~140.00308251耐磨耗性125125中荷重16016069物流、台車66110

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました