(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALJ61/2X2-4
タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型) ジザイシャノーパンクエアレスタイヤツキ

タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型) ALJ61/2X2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,945円
税込単価
16,440円

パンクの心配がなく、クッション性抜群、悪路に強く、メンテナンス不要のタイヤ。【...

詳細情報を確認する

型番

ALJ61/2X2-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALJ61/2X2-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
金具材質
荷重範囲(daN)
取付高さ(mm)
車輪外径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
荷重区分
取付座寸法A または 取付座A(mm)
取付座寸法B または 取付座B(mm)
タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)
用途
偏芯 Eまたは偏心E(mm)
車輪特性詳細
許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALJ61/2X2-4

スチール
35.01~80.00
238
177
その他
112
112
中荷重
140
140
60
物流、台車
53
ノーパンクタイヤ
80

1個

14,945( 16,440円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンクの心配がなく、クッション性抜群、悪路に強く、メンテナンス不要のタイヤ。
【特長】
・ノーパンクタイヤは一般空気入タイヤと違い、内部を特殊配合ゴムで形成
・空気圧点検不要
・タイヤのたわみが少ない
・コーナリングにおけるローリングやピッチングなどの発生が少ない車輌安定性の高いタイヤ
【用途】
・屋内外の使用が可能で、メンテナンス不要のため、グラウンド、野球場等にも最適

ALJ61/2X2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)の型番ALJ61/2X2-4のページです。
型番ALJ61/2X2-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

    タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

    タイヤ付自在車 空気入タイヤ付

      タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

      タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

        タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

        タイヤ付自在車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

          タイヤ付固定車(HCK型) 空気入タイヤ付

          タイヤ付固定車(HCK型) 空気入タイヤ付

            タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

            タイヤ付固定車 ノーパンクタイヤ付(ALK型)

              セミニューマチック車輪付キャスター SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB

              セミニューマチック車輪付キャスター SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB

                空気入 りプレート 自在式 WJ ゴールドキャスター

                空気入 りプレート 自在式 WJ ゴールドキャスター

                  キャスタ(G1シリーズ) (CAG1)

                  キャスタ(G1シリーズ) (CAG1)

                    キャスタ(C7シリーズ) (CAC7)

                    キャスタ(C7シリーズ) (CAC7)

                      空気入り プレート 固定式 WK ゴールドキャスター

                      空気入り プレート 固定式 WK ゴールドキャスター

                        双輪キャスターTE40J

                        双輪キャスターTE40J

                          一般用 スチール 小型軽荷重プレート自在式 TJ ゴールドキャスター

                          一般用 スチール 小型軽荷重プレート自在式 TJ ゴールドキャスター

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ シシクアドクライス 東正車輛 イマオコーポレーション イマオコーポレーション 東正車輛 東海キャスター 東正車輛
                            通常価格 14,945円 12,485円 13,555円 14,127円 11,039円 13,120円 8,974円 12,936円 993円 834円 10,486円 556円 314円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   2日目~   2日目~   2日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 - プレート式自在 - - プレート式固定 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 天然ゴム ゴム 熱可塑性エラストマー(非移行性) 加硫ゴム(非移行性) ゴム エラストマー -
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし - - - - なし - -
                            取付穴種類 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - - 丸穴 - 丸穴

                            タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 車輪交換はできますか?
                            A
                            車輪、支持金具、シャフト、すべて部品交換可能です。
                            Q 車輪の交換時期は?
                            A
                            タイヤの溝がすり減ってきたら、目安に考えてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALJ2.50-4
                            ALJ3.00-4
                            ALJ3.50-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            金具材質 荷重範囲
                            (daN)
                            取付高さ
                            (mm)
                            車輪外径 D
                            (φ)
                            車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            荷重区分 取付座寸法A または 取付座A
                            (mm)
                            取付座寸法B または 取付座B
                            (mm)
                            タイヤ巾 または車輪巾または取付巾
                            (mm)
                            用途 偏芯 Eまたは偏心E
                            (mm)
                            車輪特性詳細 許容荷重
                            (kg)

                            15,809円

                            ( 17,390円 )
                            1個 -

                            10日目

                            スチール80.01~140.00290220その他125125中荷重16016060物流、台車66ノーパンクタイヤ100

                            16,312円

                            ( 17,943円 )
                            1個 -

                            5日目

                            スチール80.01~140.00304248その他125125中荷重16016073物流、台車66ノーパンクタイヤ130

                            25,562円

                            ( 28,118円 )
                            1個 -

                            5日目

                            スチール140.01~220.00367286その他140140中荷重17517590物流、台車71ノーパンクタイヤ200

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました