(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RJM130
重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型) ジュウカジュウウレタンシャリンジザイシャ

重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型) RJM130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,801円 7,680円
税込単価
14,081円 8,448円

重量用仕様のプレス製キャスター。【特長】・強度的に優れ、耐荷重は天然ゴムの約3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

RJM130 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RJM130 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型) 外形図

規格表

単位:mm
型番車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪付高さ
H1
タイヤ巾
R
軸径
d
取付座
A×B
取付穴ピッチ
P×P1
取付穴径
Q
偏芯
E
RJM656517092381290×9071×7110.532
RJM7575200105381290×9071×7110.535
RJM1001003001445012108×10880×801137
RJM1301304501775020108×10880×801140
RJM1501505001985020120×12090×901145
RJM2002006002506325140×140112×1121458

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付高さ(mm)
車輪外径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
取付座寸法A または 取付座A(mm)
取付座寸法B または 取付座B(mm)
タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)
偏芯 Eまたは偏心E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RJM130

320.01~485.00
177
130
80
80
441.5
108
108
50
40

1個

12,801円

7,680

( 8,448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

重量用仕様のプレス製キャスター。
【特長】
・強度的に優れ、耐荷重は天然ゴムの約3倍。
・耐油性にも優れ、ジェンゴムと同様、始動抵抗が小さい車輪。
・様々な用途に使用され、安価で経済的。
・金具はプレス製のため、ユニクロメッキが施され、デザインもシャープで様々な用途に使用可能。
【用途】
・工場内での重量物運搬台車や機械の足回りに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

RJM130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型)の型番RJM130のページです。
型番RJM130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型)

重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型)

    重荷重用ウレタンゴム車輪付固定車(RKH型)

    重荷重用ウレタンゴム車輪付固定車(RKH型)

      重荷重用ウレタンゴム車輪ストッパー付自在車(RJMB型)

      重荷重用ウレタンゴム車輪ストッパー付自在車(RJMB型)

        重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)

        重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)

          重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)

          重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)

            耐油性ゴムキャスター 固定

            耐油性ゴムキャスター 固定

              耐油性ゴムキャスター 自在

              耐油性ゴムキャスター 自在

                重荷重用MCナイロン車輪ストッパー付自在車(RRJMB型)

                重荷重用MCナイロン車輪ストッパー付自在車(RRJMB型)

                  ヘビークラス トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 ポリウレタン車輪 黒色亜鉛メッキ

                  ヘビークラス トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 ポリウレタン車輪 黒色亜鉛メッキ

                    ヘビークラス 100HB-PA トラック型 重量用ローラーベア入 ポリウレタン車輪 プレート式

                    ヘビークラス 100HB-PA トラック型 重量用ローラーベア入 ポリウレタン車輪 プレート式

                      ヘビークラス 600HB2-PA 固定型 小型重量用 ラジアルベアリング入 ポリウレタン車輪

                      ヘビークラス 600HB2-PA 固定型 小型重量用 ラジアルベアリング入 ポリウレタン車輪

                        重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具

                        重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具

                          ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

                          ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ トラスコ中山 トラスコ中山 ヨドノ 内村製作所(内村キャスター販売) 内村製作所(内村キャスター販売) 内村製作所(内村キャスター販売) ヨドノ ナンシン
                            通常価格 9,243円 5,288円 9,759円 5,264円 4,629円 2,708円 3,096円 12,780円 4,697円 4,198円 3,958円 10,479円 1,375円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在
                            車輪材質 ウレタンゴム ウレタンゴム ウレタンゴム MCナイロン MCナイロン 耐油ゴム 耐油ゴム MCナイロン ポリウレタン(アジブレンR) ポリウレタン(アジブレンR) ポリウレタン(アジブレンR) 天然ゴム -
                            ストッパ なし なし 回転ストッパ付 なし なし なし - 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし なし なし なし
                            車輪特性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性 / なし 耐油性 / なし 耐油性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 耐磨耗性 -

                            重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社製品の足回りに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            自社製品の足回りに使用しています。重荷重用のキャスターが欲しかったので、この商品の特長でもある天然ゴムの約3倍の強度という点や、耐油性に優れ始動抵抗が小さい車輪などが、気に入り利用しました。思い通りの性能を発揮しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 車輪交換はできますか?
                            A
                            車輪、支持金具、シャフト、すべて部品交換可能です。
                            Q 車輪の交換時期は?
                            A
                            車輪がすりへってきたり、ゴム劣化が認められたときです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RJM100
                            RJM150
                            RJM200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付高さ
                            (mm)
                            車輪外径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            取付座寸法A または 取付座A
                            (mm)
                            取付座寸法B または 取付座B
                            (mm)
                            タイヤ巾 または車輪巾または取付巾
                            (mm)
                            偏芯 Eまたは偏心E
                            (mm)

                            9,243円

                            ( 10,167円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            220.01~320.001441008080294.31081085037

                            13,196円

                            ( 14,516円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            485.01~750.001981509090490.51201205045

                            27,509円

                            ( 30,260円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            485.01~750.00250200112112588.61401406358

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました