(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
418円 ~ 2,455円
税込価格
460円 ~ 2,701円

外周ゴムの丸型ツバ付き油面計。【特長】・タンクやギヤボックス内の油面や液面の位...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

オイルレベルゲージ A型

構造材質と特徴

  • オイルレベルゲージはタンクやギヤボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認可能。
  • 耐油性はもちろんのこと、耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備えている。
  • 減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、鉄道車両など広範囲に使用されている。
構造材質と特徴

構造材質と特徴

(1) サイトグラス
(2) 反射板
(3) 標点
(4) 通油孔
(5) ゴム付外環

サイトグラス

  • 材料は透明で耐油、耐熱、耐衝撃性の良好な樹脂製で、液面を見やすいように形状を凸面上にし、又液量がわかるように中心部に赤色標点あり。
  • 耐圧:1.5kg/cm2(max.)
  • 耐熱:110℃(max.)ポリカーボネート樹脂
  • ハイオクタン価ガソリン、有機溶剤、及び極圧添加剤を含む油で80℃以上での使用は不可。

オイルレベルゲージ寸法表

A型(外径ツバ付型)

A型(外径ツバ付型)

呼び番号製品寸法m/m相手穴公差
外径(D)巾(b)H7H8
OLG-20A20.0+0.2
+0.1
5.5±0.3+0.021+0.033
OLG-25A25.0+0.2
+0.1
5.5±0.3+0.021+0.033
OLG-30A30.0+0.2
+0.1
6.5±0.3+0.021+0.033
OLG-35A35.0+0.2
+0.1
6.5±0.3+0.025+0.039
OLG-40A40.0+0.25
+0.1
8.0±0.3+0.025
0
+0.039
0
OLG-45A45.0+0.25
+0.1
8.0±0.3+0.025
0
+0.039
0
OLG-50A50.0+0.25
+0.1
10.0±0.4+0.025
0
+0.039
0

開発秘話

 

オイルを使用する機械にはオイルの量が一目で分かればありがたいと言うお客様の声から研究開発しました。オイルシールで培ったゴムと金属のノウハウを活かし開発出来ました。

型番リスト

型番
外径 (D)(φ)
巾 (b)(mm)
反射板外径 (d)(φ)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
5.5
17.0
310-2998
10

1個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
25
5.5
21.0
310-3013
10

1個

548( 603円 )

-

  • 注文停止中
30
6.5
26.0
310-3030
10

1個

598( 658円 )

-

35
6.5
31.0
310-3056
10

1個

719( 791円 )

72日目

  • 注文停止中
40
8.0
36.0
310-3072
10

1個

900( 990円 )

-

45
8.0
41.0
-
10

1個

1,985( 2,184円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50.0
10.0
45.0
-
10

1個

2,455( 2,701円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外周ゴムの丸型ツバ付き油面計。
【特長】
・タンクやギヤボックス内の油面や液面の位置が正確に確認可能。
・耐油性、耐熱性、密封性等の特性を備えている。
・外周にツバが付いており取り外しに便利。
・相手側加工が容易にできる打ち込み式。
【用途】
・オイルタンクの残量確認に。
・ギヤボックス、減速機等の液面の位置確認に。
・ツバ付きなので取り外しを頻繁にするのに最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

    オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

    オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

      丸型オイルゲージ 一般用給油口付

      丸型オイルゲージ 一般用給油口付

        長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型

        長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型

          サーキュラー ウィンドー (CD)

          サーキュラー ウィンドー (CD)

            金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

            金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

              丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

              丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

                  QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ

                  QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ

                    丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                    丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                      メーカー 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 協和 協和 イマオコーポレーション 協和 協和 協和 鍋屋バイテック 協和
                      通常価格 418円 326円 2,863円 6,199円 358円 128,899円 3,297円 558円 2,386円 518円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 丸形タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 丸形タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 関連部品 丸型タイプ
                      丸形タイプ種類 外径ツバ付き型 外径ツバナシ型 ねじ止め式 - ねじ込み式 - ねじ止め式 ねじ込式 - 打込式(ツバ付)
                      レベル視認用付加機能 標点 標点 ライン - なし ライン 噴流型 標点 - ライン
                      その他付加機能 耐熱 耐熱 耐熱 / 給油口付 なし なし 耐熱 / 耐薬品 なし なし - 耐熱
                      サイトグラス材料 ポリカーボネート樹脂(標準材料) ポリカーボネート樹脂(標準材料) 耐熱透明樹脂 樹脂 特殊透明ポリアミド 真鍮 樹脂 特殊樹脂 - ポリカーボネイト

                      オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 耐油性はあるのですか?
                      A
                      ゴムがオイルシールでも使用出来る材質ですので、耐油性に優れています。

                      オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました