(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLUE15C-10
レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ エンジンツキコンプレッサー

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ PLUE15C-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
297,789円
税込単価
327,568円

【特長】・最高圧力1.0MPaを実現し中圧用途にも対応。高所、遠隔作業が容易で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PLUE15C-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PLUE15C-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PLU15BF-7

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ PLU15BF-7外形図

(1)空気取出口 (2)安全弁 (3)圧力計 (4)ドレン抜き (5)運転スイッチ

PLUE15C-10

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ PLUE15C-10 外形図

 

製品仕様

型番原動機電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気タンク
容積
L
空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面7m)
dB(A)
PLU15BF-7モータ(三相200V)1.5{2}0.55~0.719511G1/4×1
ボールバルブおねじ
840×356×6205568(正面1.5)
PLUE15C-10ガソリン
エンジン
0.8~1.0170840×355×6205272
PLUE22C-102.2{3}265G1/4×2
ボールバルブおねじ
900×405×6806476
PLUE22C-10S151160×415×69585
PLUE37C-103.7{5}3951160×410×7108077

運転制御方式:自動アンローダ式

※1:PLU15BF-7のみ型番の末尾には「M5」(50Hz)/「M6」(60Hz)が付く。
※2:PLU15BF-7はトップランナーモータを搭載。
※3:スローダウン機構・エンジンオイルセンサを搭載。(PLU15BF-7を除く)

型番リスト

型番
最高制御圧力(MPa)
吐出し空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
駆動源(種類)
騒音値(dB)
周波数(Hz)
吐出し空気量詳細 (L/min)
空気タンク容量(L)
発注コード
ピストン種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLUE15C-10

1
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
-
[ガソリンエンジン] ガソリンエンジン
72
-
170
11
-
コンポジット樹脂

1個

297,789( 327,568円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高圧力1.0MPaを実現し中圧用途にも対応。高所、遠隔作業が容易です。
【用途】
・建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエアー源)/板金(エアー工具)/その他出張作業用のエアー源。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

PLUE15C-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズの型番PLUE15C-10のページです。
型番PLUE15C-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ

レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ

      レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

      レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

        給油式中圧ベビコン

        給油式中圧ベビコン

          タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

          タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

            レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

            レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

              軽便式(エンジン駆動) GE-33CS

              軽便式(エンジン駆動) GE-33CS

                軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

                軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

                  レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

                  レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

                    圧縮機本体 二段圧縮機BT-37

                    圧縮機本体 二段圧縮機BT-37

                      中圧二段圧縮機 BTH-22

                      中圧二段圧縮機 BTH-22

                        オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                        オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                          静音オイルレスエアコンプレッサ

                          静音オイルレスエアコンプレッサ

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 日立産機システム 東芝(モータ・コンプレッサ) アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 パオック
                            通常価格 231,235円 177,097円 566,710円 285,463円 197,898円 200,377円 426,488円 346,257円 167,946円 215,670円 208,332円 901,953円 56,899円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   3日目~   6日目   3日目   4日目~   10日目   10日目   4日目~   10日目   10日目   5日目   3日目~  
                            種類 タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 オイルタイプ オイルフリー オイルタイプ 給油式 無給油式 オイルタイプ 給油式 給油式 オイルフリー 給油式 給油式 無給油式 無給油式
                            ドライヤ ドライヤ無し ドライヤ無し ドライヤ無し 非搭載 非搭載 ドライヤ無し - - ドライヤ無し - - なし 非搭載
                            圧縮段数 2段圧縮 2段圧縮 2段圧縮 - - - - - 2段圧縮 - - - -
                            運転制御方式 自動アンローダ 自動アンローダ(減速機能付) - 圧力開閉器式 - 圧力開閉器 自動アンローダ式 自動アンローダ式 圧力開閉器 連続・断続運転兼用式 - 圧力開閉式 -

                            レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLU15BF-7M5
                            PLU15BF-7M6
                            PLUE37C-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最高制御圧力
                            (MPa)
                            吐出し空気量
                            (L/min)
                            電動機定格出力
                            (kW{PS})
                            電動機定格出力馬力範囲
                            (PS)
                            駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
                            (dB)
                            周波数
                            (Hz)
                            吐出し空気量詳細 (L/min) 空気タンク容量
                            (L)
                            発注コード ピストン種類

                            231,235円

                            ( 254,359円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.7100~200未満1.5{2}2~5未満200V[三相] 三相685019511-オイルフリー

                            231,235円

                            ( 254,359円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.7100~200未満1.5{2}2~5未満200V[三相] 三相686019511-オイルフリー

                            425,365円

                            ( 467,902円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1300~400未満3.7{5}5~10未満-[ガソリンエンジン] ガソリンエンジン77-39515-コンポジット樹脂

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました