(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント

NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
329,806円
税込単価
362,787円

大きな軸直角変位を吸収できる、2個のベローズを連結したタイロッド付伸縮管継手。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

NK-7400。
ユニバーサル式は軸直角方向変位と軸方向伸縮を同時に吸収する事が可能。

材質

番号品名材質
1ベローズSUS304・SUS316L・SUS310S
2端管炭素鋼・ステンレス鋼
3フランジ炭素鋼・ステンレス鋼
4中間パイプ炭素鋼・ステンレス鋼
5中間ホルダーSS400・SUS304
6耐圧リングFCD200・SS400・SUS304
7ガイドフランジ炭素鋼・ステンレス鋼
8補強リブ炭素鋼・ステンレス鋼
9ストッパー炭素鋼・ステンレス鋼
10球面座金炭素鋼・ステンレス鋼
11ネックリング炭素鋼・ステンレス鋼
12ホルダー炭素鋼・ステンレス鋼
13セットボルトSS400・SUS304
14タイロッド炭素鋼・ステンレス鋼

規格表

呼称径最大軸直角変位量 mm
50100150200250300
Aユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の全長 l’
80750/4w1,000/5w1,300/5w1,400/6w1,700/6w1,800/7w
100850/3w1,100/4w1,300/5w1,500/6w1,700/6w1,800/7w
150800/3w1,050/4w1,350/4w1,450/5w1,600/6w1,800/6w
200900/3w1,200/4w1,400/5w1,700/5w1,800/6w2,050/6w
2501,000/3w1,300/4w1,500/5w1,700/5w1,800/6w2,100/6w
3001,050/3w1,400/4w1,600/5w1,800/6w2,000/6w2,300/6w
3501,100/3w1,500/4w1,700/5w1,900/6w2,150/6w2,450/6w
4001,200/3w1,600/4w1,900/5w2,100/6w2,400/6w2,700/6w

型番リスト

型番
呼称
ピッチ(mm)
板厚(t)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK7400/10K-SS400-100A-850

100A
20
1.0
10

1個

329,806( 362,787円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きな軸直角変位を吸収できる、2個のベローズを連結したタイロッド付伸縮管継手。
【特長】
・軸直角方向変位と軸方向伸縮を同時に吸収する事が可能。
・軸方向伸縮量は2個のべローズを総合した山数で対応。
・軸直角変位は2個のべローズの各変位と中間パイプの長さによって対応。
・軸方向変位がない配管系の場合は、全長を規正すると内圧による推力を拘束することができる。
・適用流体:蒸気・ガス・水・空気。
・ベローズ、フランジ材質の変更が可能。
【用途】
・温度差により発生する配管の膨張または収縮による軸直角変位を吸収し、配管の破損を防止。
・工場やプラント等、様々な場所で活躍します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

NK7400/10K-SS400-100A-850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイントの型番NK7400/10K-SS400-100A-850のページです。
型番NK7400/10K-SS400-100A-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント

NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント

    NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント

    NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント

      NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

      NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

        JU-1型 ボールジョイント

        JU-1型 ボールジョイント

          NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント

          NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント

            NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

            NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

              NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

              NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

                JB-23型 べローズ形伸縮管継手

                JB-23型 べローズ形伸縮管継手

                  JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

                  JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

                    ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

                    ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

                      ラバーボールジョイント ZRJ-B

                      ラバーボールジョイント ZRJ-B

                        ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

                        ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

                          フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                          フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                            メーカー 南国フレキ工業 南国フレキ工業 南国フレキ工業 ベン 南国フレキ工業 南国フレキ工業 南国フレキ工業 ベン ベン アトムズ ゼンシン アトムズ ヨシタケ
                            通常価格 329,806円 46,621円 18,957円 67,457円 84,379円 59,336円 17,109円 633,124円 107,284円 51,952円 8,404円 68,400円 4,498円
                            通常出荷日 16日目   11日目~   8日目~   5日目   13日目~   11日目~   5日目~   10日目   5日目   3日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手種類 べローズ形 べローズ形 べローズ形 ボールジョイント べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 スリーブ形 ゴムジョイント ラバーボールジョイント ゴムジョイント べローズ形
                            使用流体 蒸気 / 水 / ガス / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 水 / 油 蒸気 / 水 / 油 / 空気
                            接続部種類 フランジ フランジ - JIS Rcねじ フランジ フランジ フランジ JIS 20K ルーズフランジ - フランジ JIS10KFフランジ フランジ ねじ
                            接液部(内筒、ベローズ)材質 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 - ステンレス(SUS316L) SUS ゴム 合成ゴム ゴム ステンレス(SUS304)
                            接続部材質 SS400 - - S25C SS400 SS400 - S25C - SS400 SS400 SS400 ステンレス

                            NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 圧力はどのぐらい持ちますか。
                            A
                            口径、温度、伸縮量等の仕様によって耐圧は変わります。詳しくはお問い合わせください。
                            Q 固定点は必要ですか。
                            A
                            はい、必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NK-7400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼称 ピッチ
                            (mm)
                            板厚
                            (t)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました